ZHCT358 October 2021 BQ25980
自 1996 年起,USB 一直被用作连接器及其相关信号和电力传输的标准。适用于电源设计的最新发展包括 USB Type-C® (USB-C) 连接器和 USB Power Delivery (USB PD) 规范,以及 USB 可编程电源 (PPS) 规范。得益于这些增强功能,USB 非常适用于提供高于 100W 的电源。
与较为传统的基于降压或升压转换器的电源集成电路 (IC) 相比,开关电容器转换器已成为 USB Type-C 生态系统中优先选择的电源解决方案。开关电容器转换器的转换效率超过 98%,而非 90%,可实现能够充分利用最新的 USB Type-C PD PPS 标准且具有成本效益的高效解决方案。
随着便携式设备供应商竞相将快速充电解决方案推向市场,开关电容器转换器也已成为优先选择的新型充电解决方案。例如,在短短几年内,手机充电功率从 18W 提高到了 120W。新的高效 (98.6%) 2:1 开关电容器快速充电解决方案可通过 USB PPS 电源在 15 分钟内以 120W 功率为 4Ah 电池充电。