BQ25980
- 峰值效率达 98.6% 的开关电容并联充电器支持 2 节电池和 8A 快速充电
- 正在申请专利的两相开关电容架构经优化可实现超高效率
- 输入电压为电池电压的 2 倍(7.0V 至 9.54V)
- 输出电流为输入电流的 2 倍(高达 4.75A)
- 减少输入电缆的功率损耗
- 集成式 7A 旁路模式快速充电
- 适用于高电流运行的 13mΩ 充电路径电阻
- 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器
-
支持宽输入电压范围
-
高达 22V 的工作输入电压
-
使用可选外部 ACFET 时输入电压最高可达 40V,不使用外部 ACFET 时输入电压最高可达 28V
-
-
通过运行双通道同步 BQ25980 实现并联充电,充电电流高达 12A
- 可实现安全运行的集成可编程保护功能
- 输入过压保护 (BUSOVP) 和电池过压保护 (BATOVP)
- 输入过流保护 (BUSOCP) 和电池过流保护 (BATOCP)
- 输出过压保护 (VOUTOVP)
- 输入欠流保护 (BUSUCP) 和输入反向电流保护 (BUSRCP),可检测适配器断开并防止升压
- 输入短路保护 (BUSSCP)
- 电池和连接器温度监控(TSBAT_FLT 和 TSBUS_FLT)
- 结点过热保护 (TDIE_FLT)
- 利用外部 ACFET 实现可选输入过压保护,输入电压最高可达 40V
- 用于系统优化的可编程设置
- 中断和中断屏蔽
- ADC 读数和配置
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
BQ25980 是一款峰值效率为 98.6% 的 8A 电池充电解决方案,采用两相开关电容结构,适用于 2 节锂离子电池。 开关电容器架构允许电缆电流为充电电流的一半,从而减少电缆功率损耗并限制温度上升。两相结构可提高充电效率并降低输入和输出电容要求。当与 BQ25790 等主充电器一起使用时,系统能够以超低功耗从预充电模式切换至恒定电流 (CC)、恒定电压 (CV) 和终端模式,实现快速充电。
BQ25980 还通过内部 MOSFET 支持 7A 旁路模式充电(以前称为电池开关模式充电)。旁路模式充电路径中的 R dson 小于 13mΩ,可实现高电流运行。集成旁路模式可向后兼容 10V 快速充电适配器,从而为 2 节电池充电。
该器件通过集成多路复用控制和驱动器支持外部 N-FET 的双输入配置。它还允许无需外部 N-FET 的单输入或单 N-FET。
该器件集成了支持安全充电的所有必要保护特性,包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、输入欠流和反向电流保护、输入短路保护、电池和电缆温度检测以及开关电容和旁路模式下的结点过热保护。
该器件包含一个 16 位模数转换器 (ADC),可通过适配器、无线输入或移动电源提供 VAC 电压、总线电压、总线电流、输出电压、电池电压、电池电流、输入连接器温度、电池温度、结温和管理电池充电所需的其他计算测量值。
更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25980EVM — 具有集成保护功能的 8A 开关电容式 2 节并联电池充电器评估模块
BQ25980SW-LINUX — Linux Driver for BQ25980
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:否
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq25980_charger.c
- drivers/power/supply/bq25980_charger.h
源文件
drivers/power/supply/bq25980_charger.c
其他文件
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。