ZHCT380 March 2023 ISOUSB211
USB 作为工业系统中用于人机交互、诊断、固件下载、外设连接和数据记录的接口正变得越来越流行。鉴于工业领域存在噪声和恶劣瞬变,以及为了确保电气安全,系统设计人员更喜欢对 USB 端口进行隔离。拥有一个可以连接到主机(例如笔记本电脑)或外设(例如 USB 驱动器)的 USB 端口,而不是拥有分别用于主机连接和外设连接的端口增加了灵活性并降低了成本。
USB On-The-Go (OTG) 提供了这种灵活性,同时还允许通过主机协商协议 (HNP) 交换主机和外设角色。不过,目前没有用于隔离 USB OTG 端口的解决方案。本文介绍了使用 HNP 实现隔离式 USB OTG 端口的主要注意事项和隔离式 USB 中继器的相应要求,以及使用 TI 的 ISOUSB211 隔离式 USB 中继器实现隔离式 USB OTG 端口的应用图和测试结果。