产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 480 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Data rate (max) (Mbps) 480 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DP) 28 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合 USB 2.0 要求
  • 支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输
  • 不需要外部晶体或时钟输入
  • 自动速度和连接检测
  • 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
  • 可编程均衡,用于补偿高速模式中的板迹线损耗
  • 下游端 CDP 广播
  • 对侧电源正常指示
  • 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
    • 3.3V 和 1.8V 内部 LDO
  • 符合 CISPR32 B 类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸 28-SSOP 封装
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
  • 符合 USB 2.0 要求
  • 支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输
  • 不需要外部晶体或时钟输入
  • 自动速度和连接检测
  • 支持 L1(睡眠)和 L2(挂起)低功耗状态
  • 可编程均衡,用于补偿高速模式中的板迹线损耗
  • 下游端 CDP 广播
  • 对侧电源正常指示
  • 支持 USB On-the-Go (OTG) 和 Type C® 双角色端口 (DRP) 设计的自动角色交换
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
  • VBUS 电压范围:4.25V 至 5.5V
    • 3.3V 和 1.8V 内部 LDO
  • 符合 CISPR32 B 类辐射限制
  • 环境温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小尺寸 28-SSOP 封装
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK VIOTM 和 2121VPK VIORM(增强型)
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISOUSB211 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5700VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,并采用 小尺寸 SSOP-28 (28-DP) 封装。

ISOUSB211 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5700VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 125°C 的宽环境温度范围,并采用 小尺寸 SSOP-28 (28-DP) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOUSB211 高速/全速/低速 隔离式 USB 转发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 13日
应用手册 ISOUSB211 Power Supply Options PDF | HTML 2026年 7月 23日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
证书 CSA Certificate for ISO1228DFB (Rev. B) 2026年 1月 8日
证书 CQC Certificate for ISOUSB211xDP (Rev. B) 2025年 8月 19日
功能安全信息 ISOUSB211 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025年 1月 22日
产品概述 隔离式 USB 中继器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 7日
模拟设计期刊 執行隔離式 USB 2.0 On-the-Go 連接埠 PDF | HTML 2023年 5月 3日
模拟设计期刊 절연 USB 2.0 On-the-Go 포트 구현 PDF | HTML 2023年 5月 3日
证书 ISOUSB211DPEVM EU Electromagnetic Compatibility and RoHS DoC (Rev. A) 2023年 2月 28日
应用手册 采用隔离式 USB 2.0 转接驱动器的 USB 音频隔离 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 15日
模拟设计期刊 实现隔离式 USB 2.0 On-The-Go 端口 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 10日
模拟设计期刊 如何实现隔离式 USB 2.0 高速 Type-C® DRP PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 22日
应用手册 Compensate for Channel Loss with Equalizer Settings on High-Speed USB IsolatorsK PDF | HTML 2022年 2月 18日
应用简报 使用符合 USB 2.0 标准的低发射 480Mbps 隔离器保护您的设 计 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 18日
应用手册 使用高速 USB 隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 18日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOUSB211DPEVM — ISOUSB211 评估模块

ISOUSB211DW 评估模块 (EVM) 是一个用于开发采用 28 引脚 SSOP (DP-29) 封装的高性能 5000VRMS 增强型隔离式 USB 中继器的平台。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISOUSB211 IBIS Model

SLLM497.ZIP (300 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频