ZHCUA77A June 2020 – January 2022 LP87702-Q1
本文详细介绍了使用 LP87702K-Q1 电源管理集成电路的 AWR 和 IWR 雷达应用电源解决方案的设计注意事项。支持的雷达器件包括汽车类 AWR1443、AWR1642、AWR1843 和 AWR6843 传感器以及工业类 IWR1443、IWR1642、IWR1843 和 IWR6843 传感器。这种设计的主要益处在于,它不需要使用 LDO,可提高系统的整体效率;因此,不使用 LDO 可提高热性能,同时可用低成本的 LC 滤波器实现 xWR 噪声性能。此电源解决方案假定输入电压为 3 到 36V,使用 LM61460-Q1 可转换为 3.3V 电压。