ZHCUA79 March 2022 TPSM82901 , TPSM82902 , TPSM82903
TPSM8290xEVM (BSR188) 便于评估 TPSM8290x 1A、2A 和 3A 引脚对引脚兼容转换器模块,其具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。BSR188-003 使用 3A TPSM82903,通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.2V 输出电压。BSR188-002 使用 2A TPSM82902,通过 3V 至 17V 的输入电压输出 1.8V 输出电压。BSR188-001 使用 1A TPSM82901,通过高达 17V 的输入电压输出 3.3V 输出电压。TPSM8290x 是一款高效率、低 IQ 的降压转换器模块,适合各种工业、企业和个人电子产品应用,例如: