TPSM82903
- 在宽占空比和负载范围内可实现高效率
- IQ:4µA(典型值)
- 62mΩ 高侧和 22mΩ 低侧 RDS(ON)
- 3mm × 2.8mm × 1.6mm MicroSiP™ 封装
- 高达 3A 的持续输出电流
- 整个温度范围(-40°C 至 125°C)内的反馈电压 精度达 ±0.9%
- 可配置的输出电压选项:
- VFB 外部分压器:0.6V 至 5.5V
- VSET 内部分压器:16 个电压选项(0.4V 至 5.5V)
- 带 100% 模式的 DCS-Control 拓扑
- 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
- 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
- 具有动态模式更改选项的强制 PWM 或自动 (PFM) 省电模式
- 自动效率增强 (AEE)
- 输出放电开/关
- 高度灵活且易于使用
- 针对单层布线的引脚排列进行了优化
- 精密使能输入
- 电源正常状态输出
- 可调软启动和跟踪
- 无需外部自举电容器
- 使用 TPSM82903 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPSM82903 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步降压直流/直流转换器 MicroSiP 封装模块。2.5MHz 或 1.0MHz 的可选开关频率支持使用小型元件,并提供快速瞬态响应。该器件利用 DCS-Control 拓扑支持 ± 1% 的高 VOUT 精度。3V 至 17V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,例如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池、5V 或 3.3V 电源轨。
TPSM82903 可在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM/PWM)以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4µA 的低典型静态电流。AEE(如果启用)可在 VIN、VOUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包含一个 MODE/Smart-CONF 输入,用来设置内部/外部分压器、开关频率、输出电压放电和自动省电模式或强制 PWM 操作。
该器件采用小型 11 引脚 MicroSiP 封装,尺寸为 3.0mm × 2.8mm × 1.6mm,带有集成 1µH 电感器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 采用 MicroSiPTM 封装并具有集成电感器的 TPSM82903 3A 3V 至 17V,高效率和低 IQ 降压转换器模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 29日 |
证书 | TPSM82903EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 11月 21日 | ||||
应用简报 | 解决医疗成像应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 13日 | |
应用手册 | TPSM82903 和 TPS82130 之间的详细比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 10日 | |
用户指南 | TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
证书 | TPSM82903EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 4月 1日 | ||||
设计指南 | 配备集成电感器的 17V、3A 高功率密度降压转换器模块参考设 计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 12月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM82903EVM — TPSM82903 具有集成电感器的 3V 至 17V 输入、3A 低 IQ 降压转换器评估模块
TPSM82903EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82903 降压转换器模块,该转换器具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。此 EVM 的输出电压为 1.2V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPSM82903 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器模块,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
参考设计
TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计
此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。
设计指南: PDF
参考设计
TIDA-050055 — 配备集成电感器的高功率密度 17V、3A 降压转换器模块参考设计
TIDA-050055 参考设计采用具有集成电感器的 3V 至 17V VIN TPSM82903 电压降压转换器,专门开发用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 20mm²。该设计非常小巧,可实现高效的直流/直流转换和超低的工作静态电流 (IQ)。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
uSIP (SIS) | 11 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点