ZHCUAP8A July   2022  – January 2023 AFE7950 , TRF1208

 

  1.   TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1EVM 概览
    1. 1.1 硬件
      1. 1.1.1 建议的测试环境
      2. 1.1.2 所需硬件
    2. 1.2 所需软件
      1. 1.2.1 软件安装顺序
      2. 1.2.2 软件安装检查
    3. 1.3 EVM 板的信号链
  4. 2硬件设置(以 TSW14J56 为例)
    1. 2.1 工作电源设置
    2. 2.2 TRF1208-AFE7950-EVM 和 TSW14J56 EVM 连接
    3. 2.3 射频测试设备设置
  5. 3Latte 概述
    1. 3.1 Latte 用户界面
    2. 3.2 有用的 Latte 快捷方式
  6. 4TRF1208-AFE7950-EVM 自动配置
    1. 4.1 启动自动配置的步骤
    2. 4.2 TXDAC 评估
    3. 4.3 RXADC 和 FBADC 评估
  7. 5状态检查和故障排除指南
    1. 5.1 TRF1208-AFE7950-EVM 状态指示器
    2. 5.2 TSW14J56 EVM
  8. 6TRF1208-AFE7950-EVM 手动配置
    1. 6.1 TSW14J5x DAC 图形设置
    2. 6.2 将 Latte 连接到电路板
    3. 6.3 编译库
    4. 6.4 对 TRF1208-AFE7950-EVM 进行编程
    5. 6.5 修改配置
      1. 6.5.1 数据速率和 JESD 参数
      2. 6.5.2 数据转换器时钟设置
  9. 7使用 HSDC Pro 设置 TSW14J5x
    1. 7.1 DAC 图形设置和发送
    2. 7.2 DAC 同步检查
    3. 7.3 ADC 数据采集
    4. 7.4 ADC 同步检查
  10. 8修订历史记录

TRF1208-AFE7950-EVM 评估模块用户指南

评估模块 TRF1208-AFE7950-EVM 用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器与 TI TRF1208 差分放大器的性能。AFE79xx 器件支持多达 4 个发送通道、4 个接收通道和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 器件集成了 8 个符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行器或解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,从而通过板载 FPGA 夹层卡 (FMC) 连接器发送和接收数字数据。

TRF1208 器件是一款全差分放大器,可驱动接收路径的 ADC(S2D 配置)或由发送路径的 DAC 驱动(D2S 配置)。EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为模拟前端 (AFE) 和采集卡(现场可编程门阵列,FPGA)提供参考时钟和 SYSREF。该评估模块 (EVM) 具有单个 5.5V 输入,而且包含完整的电源管理电路。外部时钟选项包括对馈送参考时钟(用于片上 PLL)提供支持。该设计可与 TI 图形和采集卡解决方案(TSW14J56 和 TSW14J57)以及许多 FPGA 开发套件相连接。