TRF1208

正在供货

产品详情

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 130 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
    • 单端转差分
    • 差分转差分
  • 两种固定增益变体:
    • 16dB (TRF1208)
    • 10dB (TRF1208B)
  • 带宽:
    • TRF1208:8GHz (1dB)、11GHz (3dB)
    • TRF1208B:8.8GHz (1dB)、10.5GHz (3dB)
  • OIP3:
    • TRF1208:37dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
    • TRF1208B:36dBm (2GHz)、28dBm (6GHz)
  • P1dB:
    • TRF1208:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
    • TRF1208B:14dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • 噪声系数:
    • TRF1208:7dB (2GHz)、7dB (8GHz)
    • TRF1208B:9.4dB (2GHz)、10.2dB (8GHz)
  • 输出噪声频谱密度 (NSD),dBm/Hz:
    • TRF1208:–151 (2GHz)、–151 (8GHz)
    • TRF1208B:–154.6 (2GHz)、–153.8 (8GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 3.3V 单电源运行
  • 运行电流:138mA
  • 具有驱动射频 ADC 的卓越性能
    • 单端转差分
    • 差分转差分
  • 两种固定增益变体:
    • 16dB (TRF1208)
    • 10dB (TRF1208B)
  • 带宽:
    • TRF1208:8GHz (1dB)、11GHz (3dB)
    • TRF1208B:8.8GHz (1dB)、10.5GHz (3dB)
  • OIP3:
    • TRF1208:37dBm (2GHz)、32dBm (6GHz)
    • TRF1208B:36dBm (2GHz)、28dBm (6GHz)
  • P1dB:
    • TRF1208:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
    • TRF1208B:14dBm (2GHz)、11dBm (6GHz)
  • 噪声系数:
    • TRF1208:7dB (2GHz)、7dB (8GHz)
    • TRF1208B:9.4dB (2GHz)、10.2dB (8GHz)
  • 输出噪声频谱密度 (NSD),dBm/Hz:
    • TRF1208:–151 (2GHz)、–151 (8GHz)
    • TRF1208B:–154.6 (2GHz)、–153.8 (8GHz)
  • 增益和相位不平衡:±0.3dB 和 ±3º
  • 关断特性
  • 3.3V 单电源运行
  • 运行电流:138mA

TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的绝佳之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

TRF1208 是一款超高性能射频放大器,专门针对射频 (RF) 应用进行了优化。在驱动高性能 ADC12DJ5200RF 等模数转换器 (ADC) 时,交流耦合应用需要进行单端至差分转换,此款器件是这类应用的绝佳之选。片上匹配元件可对印刷电路板 (PCB) 实现方案进行简化,并在可用带宽内提供最高性能。此器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制造,并采用节省空间的 WQFN-FCRLF 封装。

TRF1208 由单轨电源供电,消耗约 138mA 的运行电流。断电功能还有助于实现节能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TRF1208-EP 正在供货 近直流至 >8GHz、16dB 增益、全差分射频放大器(增强型产品) EP Version of the TRF1208
TRF1208B 正在供货 近直流至 >8GHz、10dB 增益、全差分射频放大器 Higher gain version of the TRF1208B
TRF0208-SEP 正在供货 耐辐射、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 Rad Tolerant version of the TRF1208
TRF0208-SP 正在供货 耐辐射、QML-P、近直流至 >8GHz、全差分射频放大器 Rad Hardened version of the TRF1208
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TRF1213 正在供货 近直流至 14Ghz 以上、14dB 增益、单端转差分 (S2D) 射频放大器 TRF1213 is a >14 GHz 5V upgrade vs TRF1208 >11 GHz 3.3V

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TRF-LSC-AFE7950EVM — 适用于 4T4R+2FB 射频采样 AFE 的 TRF1208、TRF1108、AFE7950 评估模块

TRF-LSC-AFE7950EVM 评估模块用于评估 TI AFE79xx 系列集成射频采样收发器的性能,该收发器在 RX 上具有 TI TRF1208 单端转差分放大器,在 TX 上具有 TRF1108 差分转单端放大器。AFE79xx 器件支持多达四个发送通道、四个接收通道和两个反馈通道 (4T4R2F),并集成了一个锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),用于生成数据转换器时钟。AFE79xx 集成了八个兼容 JESD204B 和 JESD204C 的串行器或解串器 (SerDes) 收发器。这些收发器能够以高达 29.5Gbps 的速率运行,并通过板载 FPGA 夹层卡 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1208-ADC12DJ5200RFEVM — 适用于 TRF1208 具有 ADC12DJ5200RF 的高速射频采样全差动放大器的评估模块

TRF1208-ADC12DJ5200RF 评估模块 (EVM) 用于评估 ADC12DJ5200RF 系列高速模数转换器 (ADC)。该 EVM 装配了 ADC12DJ5200RF,后者是一款具有 JESD204B 接口的 12 位双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC,可评估该系列中的所有分辨率和采样率器件。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1208EVM — TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

TRF1208 评估模块 (EVM) 用于评估 TRF1208,该器件为单端输入转差分输出射频 (RF) 放大器,采用 2mm × 2mm²、12 引脚极薄四通道扁平封装无引线 (WQFN) 封装。TRF1208 非常适合在不使用无源平衡-非平衡变压器的情况下驱动高速差分输入模数转换器 (ADC),专为单端 50Ω 输入匹配而设计。

提供了两个开发平台:一个具有低增益 (TRF1208LGEVM),一个具有高增益 (TRF1208EVM)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

XMICR-3P-TRF1208 — X-Microwave TRF1208 X-MWblock 评估模块

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are (...)

来源:X-Microwave
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1208 ADS Model

SBOMCK5.ZIP (37433 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1208 D2D S-Parameter Model

SBOMCG2.ZIP (10 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1208 PSpice Model

SBOMC75.ZIP (123 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1208 S-Parameter Model (Rev. A)

SBOMBZ7A.ZIP (7 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TRF1208 TINA-TI reference design

SBOMC74.TSC (3047 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI 射频级联计算器

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频