ZHCUAR1B
february 2023 – may 2023
TPS7H5001-SP
1
摘要
商标
1
引言
2
系统设计原理
2.1
开关频率
2.2
前沿消隐
2.3
死区时间
2.4
使能和 UVLO
2.5
输出电压编程
2.6
软启动
2.7
检测电路
2.8
故障模式
2.9
断续模式
2.10
斜率补偿
2.11
输出电容
2.12
补偿
3
测试结果
4
物料清单
5
原理图
6
PCB 布局
7
参考文献
8
修订历史记录
Application Note
采用 TPS7H5001-SP 控制器的 12V VIN 至 1V VOUT 单相降压转换器