主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

TPS7H5001-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification

产品详情

Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Active clamp, Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Peak current mode Features Dead time control, Leading edge blanking, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696 DIESALE (KGD) See data sheet TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 对于 LET 的额定抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 的基准电压
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP
  • 辐射性能:
    • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达TID 100krad(Si)
    • SEL、SEB 和 SEGR对于 LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 对于 LET 的额定抗扰度高达 75MeV-cm2/mg
    • SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
  • 输入电压:4V 至 14V
  • 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/–1% 的基准电压
  • 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
  • 外部时钟同步功能
  • 同步整流输出
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调死区时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
  • 可调前沿消隐时间
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5004-SP
  • 可配置的占空比限值
    • TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、TPS7H5003-SP
  • 可调斜坡补偿和软启动
  • 封装选项包括 CFP 和 TSSOP

TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。

TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。

TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件均采用 22 引脚 CFP 陶瓷封装和 24 引脚 TSSOP 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5005-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, 2MHz, dual-output PWM controller with synchronous rectification Lower-radiation PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 35
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障 2MHz 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 10月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5005-SEP and TPS7H5001-SP QMLP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2024年 8月 15日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5001-SP QMLP total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2023年 9月 12日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H500x-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 1日
* SMD TPS7H5001-SP SMD 5962-18222 2022年 6月 8日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5001-SP QMLV total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2022年 2月 11日
* 辐射与可靠性报告 TPS7H5001-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2022年 1月 21日
应用手册 采用 TPS7H500X 系列实现电压模式控制 PDF | HTML 2026年 7月 7日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
技术文章 如何為具有電子電源系統的下一代衛星最佳化 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 如何借助电力系统优化下一代卫星的 SWaP (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 19日
技术文章 Factors to consider when purchasing HiRel products (Rev. A) PDF | HTML 2025年 3月 5日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 2025年 1月 6日
技术文章 购买 HiRel 产品时的考量因素 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 31日
技术文章 購買 HiRel 產品時要考慮的因素 PDF | HTML 2024年 12月 19日
技术文章 HiRel 제품을 구매할 때 고려할 요소 PDF | HTML 2024年 12月 16日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 TPS7H5001-SP 12V 至 0.8V、80A 降压转换器设计详细方法和结果 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
电路设计 采用 INA901-SP 且适用于 TPS7H500x-SP 系列器件的航天级 过流保护电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 22日
用户指南 TPS7H5001-SP 最坏情况分析模型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 2月 21日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
技术文章 Key considerations for advancing satellite electrical power systems PDF | HTML 2022年 10月 31日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7H5001EVM-CVAL — 适用于 TPS7H5001 具有同步整流功能的 2MHz 双输出 PWM 控制器的评估模块

TPS7H5001EVM-CVAL 评估模块 (EVM) 是一个用于测试 TPS7H5001-SP 控制器的平台。TPS7H5001-SP 能以开环方式运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7H5001-SP SIMPLIS Worst-Case Analysis (WCA) Model

SLVMDU4.ZIP (29 KB) - SIMPLIS Model
仿真模型

TPS7H500x PSpice Transient Model

SLVMEI2.ZIP (196 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7H500x SIMPLIS Model (Rev. A)

SLVMEM9A.ZIP (214 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLVRBI1 TPS7H5001-SP Push-Pull Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVRBI2 TPS7H5001-SP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLVRBI6 TPS7H5001-SP Flyback Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP23200 — 100W, 5V output hard-switched full-bridge converter reference design for 100kRad applications

此参考设计使用 TPS7H5001-SP 脉宽调制 (PWM) 控制器和三个 TPS7H6003-SP 半桥驱动器来控制硬开关全桥转换器,该转换器接受 22V 至 36V 的输入,并生成能够承受 100W 负载的隔离式 5V 输出。选用的控制器、驱动器和功率 FET 均符合对地静止轨道 (GEO) 级辐射性能要求。与传统二极管整流器相比,次级侧的同步整流器可提高效率和热性能。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23391 — 适用于 100kRad 应用的 300W、12V 输出 ZVS 全桥转换器参考设计

该参考设计是一种全桥拓扑,包括以次级接地为基准的 TPS7H5005-SEP,用于控制三个 TPS7H6005-SEP 半桥栅极驱动器。以初级侧为基准的两个驱动器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,使得该设计能够在较高负载条件下实现零电压开关 (ZVS)。在次级侧,另一个驱动器控制一对次级整流器,以进一步提高转换效率。在此设计中,选择控制器、半桥驱动器和 GaN 场效应晶体管 (FET) 来满足对地静止轨道辐射 (GEO) 要求。这些元件可以互换以满足其他任务规格。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频