ZHCSGW9 October 2017 LM2623-Q1
PRODUCTION DATA.
LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。
为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。
请参阅Non-Linear Effect 和Choosing the Correct C3 Capacitor 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM2623-Q1 | WSON (14) | 4.00mm x 4.00mm |