主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM2623-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流

产品详情

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 1 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项
  • 符合 AEC-Q100 标准的汽车 应用应用的 32 通道 AFE:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 在非常宽的负载范围内具有较高的效率
  • 非常低的输出电压纹波
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 0.9V 至 14V 工作电压范围
  • 1.1V 启动电压
  • 1.24V 至 14V 可调节输出电压
  • 0.17Ω 内部 MOSFET
  • 稳压器效率高达 90%
  • 典型的工作电流为 80µA(输入到电源的 VDD 引脚)
  • 低关断电流 (IQ < 2.5µA)
  • 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装选项

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

LM2623-Q1 是一款用于汽车系统的高效通用型升压直流/直流开关稳压器。此器件支持 0.9V 至 14V 之间的输入电压,并可将其转换为 1.24V 至 14V 的稳压输出电压。

为了适应多种 应用,LM2623-Q1 允许设计人员编程设定输出电压、工作频率(300kHz 至 2MHz)和占空比(17% 至 90%)以优化性能。所选值可以是固定的,也可以随输入电压或输入/输出电压比而变化。LM2623-Q1 采用非常简单的开/关调节模式在较宽的工作范围内实现良好效率和稳定运行。此器件通常情况下通过跳脉冲(脉冲频率调制 (PFM))方式来调压。

请参阅非线性效应选择正确的C3电容 以便在电路板设计完成之前解决所有设计难题。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 基于门控振荡器的 LM2623-Q1 汽车类直流/直流升压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 10月 9日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训