ZHCSDH8 March 2015
PRODUCTION DATA.
LMX2571 是一款低功耗、高性能、宽带 PLLatinum™ 射频 (RF) 合成器,该合成器集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器以及两个输出缓冲器。 VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。
该合成器还可搭配外部 VCO 使用。 在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分压器。
该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。
其输出具有 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送/接收开关。 并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。
LMX2571 通过编程或相应引脚来支持直接数字 FSK 调制。 该器件支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。
该器件采用了一项全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LMX2571 | WQFN (36) | 6.00mm x 6.00mm |