产品详情

Frequency (max) (MHz) 1344 Frequency (min) (MHz) 10 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -124 Features FSK modulation, Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Wideband Current consumption (mA) 39 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 0.00014
Frequency (max) (MHz) 1344 Frequency (min) (MHz) 10 Normalized PLL phase noise (dBc/Hz) -231 1/f noise (10-kHz offset at 1-GHz carrier) (dBc/Hz) -124 Features FSK modulation, Integer-boundary spurs (IBS) removal, Integrated VCO, Wideband Current consumption (mA) 39 Integrated VCO Yes Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Lock time (µs) (typ) (s) 0.00014
WQFN (NJK) 36 36 mm² 6 x 6
  • 输出频率范围:10MHz 至 1344MHz
  • 低相位噪声和毛刺
    • 12.5kHz 偏移 @ 480MHz 时为 –123dBc/Hz
    • 1MHz 偏移 @ 480MHz 时为 –145dBc/Hz
    • 标准化锁相环 (PLL) 噪底为 –231dBc/Hz
    • 杂散优于 –75dBc/Hz
  • 新型 FastLock 技术,缩短了锁定时间
  • 新型整数边界毛刺去除技术
  • 集成 5V 电荷泵和输出驱动器,用于外部压控振荡器 (VCO) 操作
  • 2、4 和 8 电平或者任意电平数直接数字移频键控 (FSK) 调制
  • 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
  • 晶振、XO 或差分参考时钟输入
  • 低电流消耗
    • 39mA 典型合成器模式(内部 VCO)
    • 9mA 典型 PLL 模式(外部 VCO)
  • 24 位分数 N Δ-Σ 调制器

应用

  • 双工模式数字专业双向无线电
    • dPMR、DMR、PDT、P25 Phase I
  • 低功耗无线电通信系统
    • 卫星通信调制解调器
    • 无线麦克风
    • 专有无线连接
  • 手持式测试和测量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输出频率范围:10MHz 至 1344MHz
  • 低相位噪声和毛刺
    • 12.5kHz 偏移 @ 480MHz 时为 –123dBc/Hz
    • 1MHz 偏移 @ 480MHz 时为 –145dBc/Hz
    • 标准化锁相环 (PLL) 噪底为 –231dBc/Hz
    • 杂散优于 –75dBc/Hz
  • 新型 FastLock 技术,缩短了锁定时间
  • 新型整数边界毛刺去除技术
  • 集成 5V 电荷泵和输出驱动器,用于外部压控振荡器 (VCO) 操作
  • 2、4 和 8 电平或者任意电平数直接数字移频键控 (FSK) 调制
  • 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
  • 晶振、XO 或差分参考时钟输入
  • 低电流消耗
    • 39mA 典型合成器模式(内部 VCO)
    • 9mA 典型 PLL 模式(外部 VCO)
  • 24 位分数 N Δ-Σ 调制器

应用

  • 双工模式数字专业双向无线电
    • dPMR、DMR、PDT、P25 Phase I
  • 低功耗无线电通信系统
    • 卫星通信调制解调器
    • 无线麦克风
    • 专有无线连接
  • 手持式测试和测量设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LMX2571 是一款低功耗、高性能、宽带 PLLatinum 射频 (RF) 合成器,该合成器集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器以及两个输出缓冲器。 VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。

该合成器还可搭配外部 VCO 使用。 在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分压器。

该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。

其输出具有 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送/接收开关。 并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。

LMX2571 通过编程或相应引脚来支持直接数字 FSK 调制。 该器件支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。

该器件采用了一项全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。

LMX2571 是一款低功耗、高性能、宽带 PLLatinum 射频 (RF) 合成器,该合成器集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器以及两个输出缓冲器。 VCO 内核的工作频率高达 5.376GHz,持续输出频率范围为 10MHz 至 1344MHz。

该合成器还可搭配外部 VCO 使用。 在此配置下,需使用专用的 5V 电荷泵和输出分压器。

该合成器还包含一个独特的可编程乘法器,有助于去除毛刺,即使毛刺落在整数边界,系统也仍能够使用任一通道。

其输出具有 SPDT 开关,可用作 FDD 无线电应用中的发送/接收开关。 并且可同时导通两个开关,以便同时提供双输出。

LMX2571 通过编程或相应引脚来支持直接数字 FSK 调制。 该器件支持离散电平 FSK、脉冲成形 FSK 以及模拟 FM 调制。

该器件采用了一项全新的 FastLock 技术,即使在外部 VCO 与窄带回路滤波器搭配使用时,用户也能够在不到 1.5ms 的时间内从一个频率切换至另一频率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LMX2571-EP 正在供货 具有 FSK 调制功能的增强型 1.34GHz、低功耗、极端温度 RF 合成器 Extended-temperature operation
功能与比较器件相似
LMX2572 正在供货 6.4GHz 低功耗宽带射频合成器 Low power synthesizer with external VCO support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMX2571 低功耗、高性能 PLLatinum RF 合成器,采用 FSK 调制 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 4月 1日
应用手册 能为下一个高速转换器设计带来优势的实用时钟注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 4月 29日
应用简报 射频合成器资源汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 23日
技术文章 LMX2571的杂散性能优化方法 PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用手册 支持快速锁定的射频锁相环LMX2571在双时隙通信DMR数字对讲机中的应用 2018年 5月 11日
技术文章 How to implement FM modulation PDF | HTML 2017年 8月 3日
应用手册 Frequency Shift Keying with LMX2571 2017年 5月 30日
应用手册 LMX2571 Using a Programmable Input Multiplier to Minimize Integer Boundary Spurs 2016年 1月 12日
技术文章 Timing is Everything: Improving integer boundary spurs in fractional PLL synthesiz PDF | HTML 2015年 8月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMX2571EVM — 适用于 LMX2571 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器的评估模块

LMX2571EVM 评估板适用于 LMX2571 器件,该器件是一个具有低噪声、高性能集成式 VCO 的频率合成器。VCO 内核是一个低噪声的 5GHz VCO,经过输出通道分频器分频后的频率介于 10MHz 到 1400MHz 之间。

内部 VCO 可旁路,允许使用外部 VCO。一个独立的 5V 电荷泵专门用于外部 VCO,无需使用运算放大器来支持 5V VCO。外部 VCO 的输出还可经由另一个输出通道分频器。

LMX2571EVM 可通过 (1) SPI 编程、(2) I2S 编程和 (3) PIN 模式进行编程。PIN 模式支持高达 8 电平 FSK 调制。此板可由 5V 外部电源供电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

TICSPRO-SW TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
设计工具

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
参考设计

TIDA-00886 — 以单节电池运行的低功耗射频 PLL 合成器参考设计

TIDA-00886 包含 LMX2571、高性能宽带 PLLatinum™ 低功耗射频合成器,该合成器使用 TPS63050 直流/直流降压/升压转换器以单节电池供电。  TIDA-00886 表明,直流/直流降压/升压转换器对 LMX2571 的相位噪声性能产生的影响很小,甚至可以忽略不计。  LMX2571 器件在双向无线电应用以及手持式测试和测量设备中得到大量使用。虽然这是一款低电流消耗器件,在合成器模式(内部 VCO)下为 39mA,在 PLL 模式(外部 VCO)下为 9mA,但效率对于电池供电应用至关重要。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJK) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频