ZHCSA99C July 2012 – August 2016 OPA1662-Q1
PRODUCTION DATA.
OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声。OPA1662-Q1 可提供低噪声密度和 0.00006% 的超低失真 (1kHz),能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在 2kΩ 负载下还可提供 600mV 范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。
OPA1662-Q1 可在 ±1.5V 至 ±18V,或者 3V 至 36V 这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由 ADC 到 DAC 驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗 应用。此外,该器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一 音频放大器,例如用于仪表组提示音。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| OPA1662-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |