OPA1662-Q1

正在供货

汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和失真、音频运算放大器

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 22 Slew rate (typ) (V/µs) 17 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.3 Features Burr-Brown™ Audio THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0002 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1200000
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 22 Slew rate (typ) (V/µs) 17 Rail-to-rail Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.5 Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.3 Features Burr-Brown™ Audio THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0002 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1200000
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 85°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 低噪声: 1kHz 下为 3.3nV/√Hz
  • 低失真:1kHz下为 0.00006%
  • 低静态电流:每通道 1.5mA
  • 转换率:17V/µs
  • 宽增益带宽:22MHz (G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨至轨输出
  • 宽电源电压范围:±1.5V 至 ±18V,
    或 3V 至 36V
  • 小型封装尺寸:
    两种封装类型:8 引脚 SOIC 和 VSSOP
  • 符合汽车应用 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度等级 3 级:环境工作温度范围为 –40°C 至 85°C
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 低噪声: 1kHz 下为 3.3nV/√Hz
  • 低失真:1kHz下为 0.00006%
  • 低静态电流:每通道 1.5mA
  • 转换率:17V/µs
  • 宽增益带宽:22MHz (G = 1)
  • 单位增益稳定
  • 轨至轨输出
  • 宽电源电压范围:±1.5V 至 ±18V,
    或 3V 至 36V
  • 小型封装尺寸:
    两种封装类型:8 引脚 SOIC 和 VSSOP

OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声。OPA1662-Q1 可提供低噪声密度和 0.00006% 的超低失真 (1kHz),能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在 2kΩ 负载下还可提供 600mV 范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。

OPA1662-Q1 可在 ±1.5V 至 ±18V,或者 3V 至 36V 这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由 ADC 到 DAC 驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗 应用。此外,该器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一 音频放大器,例如用于仪表组提示音。

此外,该器件还 具备 两个通道均使用完全独立的电路,可实现低串扰,即便在过驱动或过载时也不受每个通道间相互作用的影响。借助此功能,客户可轻松驱动两个不同的音频信号,因为信号之间不会相互影响。

OPA1662-Q1 提供 22MHz 的宽带宽和 17V/µs 的高转换率,可用于 SMPS 器件或电机驱动器中纹波电流的高侧和低侧感应。作为一个电流传感器,OPA1662-Q1 可作为峰值电流模式控制使用,借助该运算放大器,可为系统提供稳定性并可实现更高带宽。OPA1662-Q1 可应用于车身控制模块和通常使用电机的 HEV 或 EV 转换器。

OPA1662-Q1 是一个双路双极输入运算放大器,非常适合作为信息娱乐和组合仪表系统中 高级音频设备的 外部放大器。音频系统所面临的首要任务是要确保清晰、高质量的输出信号,这意味着要最大程度地减少进入到信号中的任何噪声。OPA1662-Q1 可提供低噪声密度和 0.00006% 的超低失真 (1kHz),能够最大限度地增大信号输出。此外,该运算放大器在 2kΩ 负载下还可提供 600mV 范围内的轨至轨输出摆幅。宽余量可确保输出信号不发生削波,并由此保护音频质量。

OPA1662-Q1 可在 ±1.5V 至 ±18V,或者 3V 至 36V 这一非常宽的电源电压范围内运行,每通道电源电流仅为 1.5mA。宽电源范围使得器件获得了设计灵活性,因为它既可以从由电池驱动的功率放大器进行集成,也可以从由 ADC 到 DAC 驱动的功率放大器进行集成,以实现低功耗 应用。此外,该器件还具有 ±30mA 的高输出驱动能力,可作为低功耗应用的唯一 音频放大器,例如用于仪表组提示音。

此外,该器件还 具备 两个通道均使用完全独立的电路,可实现低串扰,即便在过驱动或过载时也不受每个通道间相互作用的影响。借助此功能,客户可轻松驱动两个不同的音频信号,因为信号之间不会相互影响。

OPA1662-Q1 提供 22MHz 的宽带宽和 17V/µs 的高转换率,可用于 SMPS 器件或电机驱动器中纹波电流的高侧和低侧感应。作为一个电流传感器,OPA1662-Q1 可作为峰值电流模式控制使用,借助该运算放大器,可为系统提供稳定性并可实现更高带宽。OPA1662-Q1 可应用于车身控制模块和通常使用电机的 HEV 或 EV 转换器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA1662-Q1 双路 3.3 nV/√Hz 噪声、0.00006% THD+N、RRO、双极输入音频运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 7月 17日
应用简报 Active Filtering in Automotive Audio Applications (Rev. A) 2019年 8月 15日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
更多文献资料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017年 2月 3日
电子书 Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D) PDF | HTML 2014年 9月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 用直观方式补偿互阻抗放大器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2005年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

OPA1662-Q1 PSpice Model (Rev. A)

SBOMC42A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA1662-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMC41.TSC (335 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA1662-Q1 TINA-TI Spice Model

SBOMC40.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
  • INA1620 具有集成薄膜电阻器和 EMI 滤波功能的高保真音频运算放大器
  • OPA130 单通道、1MHZ、20pA 偏置电流、530µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA131 单通道、4MHZ、50pA 偏置电流、750µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA140 具有轨到轨输出的单通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器
  • OPA140A-DIE 具有轨到轨输出的 11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器
  • OPA145 单路、5.5MHz、高压摆率、低噪声、低功耗、RRO 精密 JFET 运算放大器
  • OPA177 精密运算放大器
  • OPA180 0.1μV/°C 温漂、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器
  • OPA180-Q1 通过汽车级认证的 0.1μV/°C 漂移、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
  • OPA182 高精度 36V、5MHz、单路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型放大器
  • OPA186 具有轨到轨输入和输出的单路 24V、低功耗 (90μA)、5μV 失调电压零漂移运算放大器
  • OPA187 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器
  • OPA188 低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器
  • OPA188-Q1 通过汽车级认证的精密、低噪声、RRO、36V、零漂移运算放大器
  • OPA189 单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS 精密运算放大器
  • OPA191 低功耗、36V e-trim CMOS 精密放大器
  • OPA192 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器
  • OPA192-Q1 汽车类高电压轨到轨输入/输出精密运算放大器 E-Trim™™ 系列
  • OPA196 具有多路复用器友好型输入的单路、36V、低功耗通用放大器
  • OPA197 单路、36V、轨到轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器
  • OPA197-Q1 汽车类单通道 36V、轨至轨输入/输出、低失调电压精密运算放大器
  • OPA202 低噪声(0.2µVPP,9nV/√Hz)、高容性驱动 (25nF)、超 β、精密运算放大器
  • OPA205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的单路轨到轨、双极精密 e-trim™ 运算放大器
  • OPA206 具有超 ß 输入和 OVP 的低功耗 (240µA)、低噪声 (8nV/√Hz)、精密 e-trim™ 运算放大器
  • OPA207 低功耗 (350µA)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、高精度(100µV、0.2µV/°C)、双极性 RRO 运算放大器
  • OPA209 单通道、2.2nV/rtHz、18MHz、RRO、36V 精密运算放大器
  • OPA210 2.2nV/√Hz 低功耗 36V 运算放大器
  • OPA211 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器
  • OPA211-EP 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器(增强型产品)
  • OPA211-HT 高温 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器
  • OPA2130 双通道、1MHZ、20pA 偏置电流、530µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA2131 双通道、4MHZ、50pA 偏置电流、750µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA2140 具有轨到轨输出的双通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器
  • OPA2145 双通道、5.5MHz、高压摆率、低噪声、低功耗、RRO 精密 JFET 运算放大器
  • OPA2156 低噪声 (3nV/√Hz @10kHz)、高速(25MHz、40V/µs)、CMOS 精密 RRIO 双通道运算放大器
  • OPA2180 漂移为 0.1μV/°C、低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移运算放大器
  • OPA2180-Q1 通过汽车级认证的 0.1uV/°C 漂移、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
  • OPA2182 具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器
  • OPA2186 具有轨到轨输入和输出的双路 24V、90μA、5μV 失调电压零温漂运算放大器
  • OPA2187 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器(双通道)
  • OPA2188 0.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零漂移运算放大器
  • OPA2188-Q1 通过汽车级认证的 0.03µV/°C 漂移、6µV Vos、低噪声、RRO、36V 零漂移运算放大器
  • OPA2189 支持多路复用器的双通道 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器
  • OPA2191 36V、低功耗、e-trim™ CMOS 精密运算放大器
  • OPA2192 具有 e-trim 的 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器
  • OPA2192-Q1 采用电子修整技术的汽车类 36V、精密、RRIO、低失调电压、低输入偏置电流运算放大器
  • OPA2196 具有多路复用器友好型输入的双路、36V、低功耗通用放大器
  • OPA2197 双路 36V 精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器
  • OPA2197-Q1 汽车类双路 36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器
  • OPA2202 低噪声(0.2µVPP,9nV/√Hz)、高容性驱动 (25nF) 双路超 β 精密运算放大器
  • OPA2205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的双路轨到轨、双极精密 e-trim™ 运算放大器
  • OPA2206 具有 e-trim™ 和超 β 输入晶体管的 OVP ±40V、低功耗、低噪声精密放大器
  • OPA2209 双通道、2.2nV/rtHz、18MHz、RRO、36V 精密运算放大器
  • OPA2210 超低噪声 (2.2nV/√Hz)、超 β (0.3nA)、高精度(5µV、0.1µV/°C)、36V、双路运算放大器
  • OPA2211-EP 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器
  • OPA2211-HT 1.1nV/rtHz 噪声低功耗精密运算放大器
  • OPA2211A 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗、精密运算放大器
  • OPA2227 双路高精密低噪声运算放大器
  • OPA2227-EP 增强型产品,高精度、低噪声运算放大器
  • OPA2228 双路、高带宽、高精密低噪声运算放大器
  • OPA2237 双路单电源运算放大器 MicroAmplifier™ 系列
  • OPA2241 双路、5V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA2251 双路、15V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA227 高精度低噪声运算放大器
  • OPA2277 10µV、0.1µV/˚C、高精密、低功耗运算放大器
  • OPA2277-EP 增强型产品高精密运算放大器
  • OPA228 33MHz、3nV/√Hz 噪声、高精密运算放大器
  • OPA2317 双路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA2317-Q1 OPAx317-Q1 低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA2320 双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
  • OPA2320-Q1 汽车类双路精密零交叉 20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
  • OPA2325 具有 RRIO 和零交叉的双路精密、宽带宽、低噪声、低功耗 ADC 驱动运算放大器
  • OPA2328 50μV 失调电压、40MHz 宽带宽、RRIO、双通道精密 CMOS 运算放大器
  • OPA2330 双通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂 CMOS 运算放大器
  • OPA2333 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA2333-HT 高温、1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA2333-Q1 汽车类 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA2333A-EP 增强型 1.8V、17µA、双通道、微功耗、零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA2333P 具有 >300kHz GBW 的 1.8V、17μA、双通道、微功耗零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA2334 具有关断功能的双路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA2335 双路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA2335M 最大漂移 0.05uV/℃ 的单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA2336 MicroAmplifier 系列单电源微功耗 CMOS 运算放大器
  • OPA2340 双通道、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器
  • OPA2350 双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器
  • OPA2369 双通道、1.8V、700nA、零交叉轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA237 MicroAmplifier™ 系列、单电源运算放大器
  • OPA2376 双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
  • OPA2376-Q1 低噪声、低静态电流精密运算放大器电子微调/交换
  • OPA2377 低成本、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
  • OPA2377-Q1 通过汽车级认证的轨到轨输入/输出、低噪声、5MHz CMOS 运算放大器
  • OPA2378 零温漂系列双通道、低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器
  • OPA2381 精确低功耗互阻抗放大器
  • OPA2383 双通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器
  • OPA2387 超高精度、零温漂、低输入偏置电流运算放大器
  • OPA2388 双通道、10MHz、CMOS、零漂移、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
  • OPA2388-Q1 符合汽车标准的双路、宽带宽、零温漂、零交叉精密放大器
  • OPA2391 双路、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器
  • OPA2392 双通道、低失调电压 (10μV)、低噪声 (4.4nV/rtHz @10kHz) 飞安级偏置电流 e-trim™ 运算放大器
  • OPA2397 双通道、低失调电压 (60µV)、低噪声、低偏置电流 RRIO e-trim™ 运算放大器
  • OPA241 单路、5V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA251 单路、15V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA2596 双通道 85V 高速度功率比(100V/μs 至 400µA)精密运算放大器
  • OPA27 超低噪声 (4.5nV/√Hz)、100µV 失调电压、单位增益稳定精密运算放大器
  • OPA2727 e-trim™ 20MHz、高精密 CMOS 运算放大器
  • OPA2734 零温漂系列、具有关断功能的双通道 0.05uV/℃(最大值)单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA2735 双路 0.05uV/°C(最大值)单电源 CMOS 运算放大器、零温漂系列
  • OPA277 双路、36V、10µV 偏移失调电压、0.1µV/°C 温漂、双极性运算放大器
  • OPA2828 双通道、高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器
  • OPA317 低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA317-Q1 具有低失调电压、RRIO 和低电流消耗且通过汽车级认证的运算放大器
  • OPA320 高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
  • OPA320-Q1 通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器
  • OPA325 低噪声 (10nV/rtHz)、高带宽 (10MHz)、低功耗 (0.65mA)、零交叉运算放大器
  • OPA328 精密、零交叉、50μV 失调电压、40MHz 宽带宽 RRIO CMOS 运算放大器
  • OPA330 单路、1.8V、35µA、微功耗、精密、零温漂 CMOS 运算放大器
  • OPA333 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
  • OPA333-Q1 汽车类微功耗、1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
  • OPA333A-EP 增强型微功耗 1.8V、17μA 零漂移 CMOS 精密运算放大器
  • OPA334 具有关断功能的单路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA335 单路、0.05uV/°C(最大值)、单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA336 MicroAmplifier™ 系列单电源微功耗 CMOS 运算放大器
  • OPA336-EP Microamplifier(Tm) 单电源、微功耗 Cmos 运算放大器(增强型产品)
  • OPA340 单路、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器
  • OPA340-EP MicroAmplifier™ 系列增强型产品单电源轨到轨运算放大器
  • OPA350 单路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器
  • OPA369 单通道、1.8V、700nA、零交叉轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA37 超低噪声 (4.5nV/√Hz)、100µV 失调电压、解补偿精密运算放大器
  • OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器
  • OPA376-Q1 汽车类低噪声、低 Iq 精密运算放大器
  • OPA377 低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器
  • OPA377-Q1 通过汽车级认证的低噪声、低电压、精密运算放大器
  • OPA378 零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器
  • OPA381 精确低功耗高速互阻抗放大器
  • OPA383 单通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器
  • OPA387 超高精度 (2μV)、零温漂 (0.003μV/C)、低输入偏置电流运算放大器(单路)
  • OPA388 单路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
  • OPA388-Q1 符合汽车标准的宽带宽、零温漂、零交叉、精密放大器
  • OPA391 具有高速功率比的微功耗、单通道、高精度、低偏置电流 RRIO 运算放大器
  • OPA392 单通道、低失调电压 (10μV)、低噪声 (4.4nV/rtHz @10kHz) 飞安级偏置电流 e-trim™ 运算放大器
  • OPA396 单路、微功耗 (24μA)、低失调电压 (100μV)、高速度功率比 RRIO 运算放大器
  • OPA397 单通道、低失调电压 (60µV)、低噪声、低偏置电流 RRIO e-trim™ 运算放大器
  • OPA3S328 带集成增益开关的高速 (40MHz) 高精度 (60µV) 低噪声运算放大器
  • OPA404 四路高速精密 Difet® 运算放大器
  • OPA4140 具有轨到轨输出的四通道、11MHz、低噪声 36V JFET 精密运算放大器
  • OPA4180 0.1 uV/C 漂移、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零漂移运算放大器
  • OPA4182 36V、5MHz、四路、低噪声、零温漂、多路复用器友好型精密运算放大器
  • OPA4186 具有轨到轨输入和输出的四路 24V、低功耗 (90μA)、5μV 失调电压零温漂运算放大器
  • OPA4187 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 四通道精密运算放大器(四通道)
  • OPA4188 0.03µV/C、低噪声、轨到轨输出的 36V 零温漂运算放大器
  • OPA4189 四路、14MHz、支持多路复用器、零温漂、轨到轨输出、精密运算放大器
  • OPA4191 具有 RRIO 的四路低功耗 36V 精密 e-trim 放大器
  • OPA4192 E-Trim™ 系列、低噪声、低静态电流、36V RRI/O 精密运算放大器
  • OPA4196 具有多路复用器友好型输入的四路、36V、低功耗通用放大器
  • OPA4197 四路、36V、精密轨到轨输入/输出、低失调电压运算放大器
  • OPA4197-Q1 汽车类、四通道、高精度、36V、10MHz 轨到轨输入/输出运算放大器
  • OPA4202 低噪声(0.2µVPP,9nV/√Hz)、高容性驱动 (25nF) 四路超 β 精密运算放大器
  • OPA4205 具有低输入辅助电源电流和低噪声的四路轨到轨、双极精密 e-trim™ 运算放大器
  • OPA4206 具有超 β 输入的输入过压保护、低功耗、低噪声四通道运算放大器
  • OPA4209 四通道、2.2nV/rtHz、18MHz、RRO、36V 精密运算放大器
  • OPA4227 四路高精密低噪声运算放大器
  • OPA4228 四路、高精密、高带宽、低噪声运算放大器
  • OPA4241 四通道、5V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA4251 四路、15V 单电源、微功耗运算放大器
  • OPA4277 四通道、低偏移电压 (10µV) 精密运算放大器
  • OPA4277-EP 增强型产品高精度运算放大器
  • OPA4277-SP 高精度运算放大器
  • OPA4317 四路、低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器
  • OPA4325 低噪声 (10nV/rtHz)、高带宽 (10MHz)、低功耗 (0.65mA)、四路零交叉运算放大器
  • OPA4328 四通道、50µV 偏移电压、40MHz 宽带宽 RRIO CMOS 精密运算放大器
  • OPA4330 四通道、1.8V、35µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
  • OPA4336 Microamplifier™ 系列、四路单电源、微功耗 CMOS 运算放大器
  • OPA4340 四路、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器
  • OPA4350 四路、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器
  • OPA4376 四通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器
  • OPA4376-Q1 具有 E-Trim、低静态电流和低噪声特性且通过汽车级认证的精密运算放大器
  • OPA4377 四通道、低成本、低噪声、5.5MHz CMOS 运算放大器
  • OPA4377-Q1 具有低噪声和 5.5MHz GBW 且通过汽车级认证的 CMOS 运算放大器
  • OPA4383 四通道、零漂移、微功耗 (65μA)、高速度功率比 (2.5MHz) RRIO 运算放大器
  • OPA4387 超高精度 (2μV)、零温漂 (0.003μV/C)、低输入偏置电流运算放大器(四路)
  • OPA4388 四路、10MHz、CMOS、零温漂、零交叉、真 RRIO 精密运算放大器
  • OPA4391 四通道、微功耗、高速度功率比、低偏置电流 RRIO 精密运算放大器
  • OPA4392 四通道、低偏移电压 (10μV)、低噪声 (6nV/rtHz) 毫微微安偏置电流 e-trim™ 运算放大器
  • OPA4397 四通道、低失调电压 (60µV)、低噪声、低偏置电流 RRIO e-trim™ 运算放大器
  • OPA4727 e-trim™ 20MHz、高精密 CMOS 运算放大器
  • OPA4H014-SEP 抗辐射、11MHz、低噪声、精密轨到轨输出 JFET 放大器
  • OPA4H838-SEP 抗辐射 10MHz、零漂移、零交叉、RRIO 精密运算放大器
  • OPA593 85V、100µV、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA) 精密运算放大器
  • OPA627 55V/µs 高速、0.8µV/˚C 最大温漂、精密运算放大器
  • OPA637 Difet® 高速精密运算放大器
  • OPA727 单路高精密、低噪声运算放大器
  • OPA728 20MHz、2.5fA/√Hz 噪声、高精度运算放大器
  • OPA734 具有关断功能的零温漂系列、单路 0.05uV/°C(最大值)单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA735 零温漂系列、单路 0.05uV/°C(最大值)单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA827 低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器
  • OPA828 高速(45MHz 和 150V/μs)、36V、低噪声 (4nV/√Hz) RRO JFET 运算放大器
  • OPA928 具有 RRIO 的高电压、毫微微安输入偏置精密 e-trim™ 运算放大器
通用运算放大器
  • OPA137 轨至轨输入接近 V+ 的单路、36V、1MHz 运算放大器
  • OPA141 单通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET 精密放大器
  • OPA170 单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA170-EP 增强型产品单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA170-Q1 汽车级、单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA171 单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA171-Q1 汽车级、单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA172 单路、36V、10MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2107 双通道、30V、4.5MHz 运算放大器
  • OPA2137 双通道、36V、1MHz 运算放大器
  • OPA2141 双通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET 精密放大器
  • OPA2170 双路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2170-Q1 汽车级、双路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2171 双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2171-EP 增强型产品双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2171-Q1 汽车级、双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2172 双路、36V、10MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2172-Q1 汽车级、双路、36V、10MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2244 双通道、36V、430kHz、低功耗运算放大器
  • OPA2310 双通道、5.5V、3MHz、高输出电流 (150mA)、快速关断 (1μs) 运算放大器
  • OPA2313 双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2313-Q1 汽车级、双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2314 双通道、5.5V、3MHz、1.8V 最低电源电压、低噪声 (14nV/√Hz) 运算放大器
  • OPA2314-EP 增强型产品双路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2314-Q1 汽车级双路 5.5V、3MHz、1.8V 最小电源电压、低噪声 (14nV/√Hz) 运算放大器
  • OPA2316 双路、5.5V、10MHz、低噪声 (11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA2316-Q1 汽车级、双路、5.5V、10MHz、低噪声 (11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA2322 双路、5.5V、20MHz、低噪声 (8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA2322-Q1 汽车级、双路、5.5V、20MHz、低噪声 (8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA2323 双通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
  • OPA2337 双通道、5.5V、3MHz、RRO 运算放大器
  • OPA2338 双路、5.5V、12.5MHz、RRO 运算放大器
  • OPA2341 具有关断功能的双路、5.5V、5.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2342 双路、5.5V、1MHz、低偏置电流 (0.2pA) RRIO 运算放大器
  • OPA2343 双通道、5.5V、5.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2344 双通道、5.5V、1MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器
  • OPA2345 双通道、5.5V、3MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器
  • OPA2347 双通道、5.5V、350kHz、低静态电流 (20μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2348 双路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2348-Q1 汽车级、双通道、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2349 双通道、5.5V、70kHz、低静态电流 (1μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA2353 双路、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA2363 具有关断功能的双路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2364 双路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2373 具有关断功能的双路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2374 双路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA2375 双路、5.5V、10MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRO 运算放大器
  • OPA2379 双路、5.5V、90kHz、低静态电流 (2.9μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA244 单通道、36V、430kHz、低功耗运算放大器
  • OPA2703 双路、12V、1MHz 运算放大器
  • OPA2704 双路、12V、3MHz 运算放大器
  • OPA2705 双路、12V、1MHz、低功耗、低失调电压运算放大器
  • OPA2725 双路、12V、20MHz、低功耗、低失调电压运算放大器
  • OPA2726 双路、12V、20MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2743 双路、12V、7MHz 运算放大器
  • OPA2990 双路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2991 双通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器
  • OPA2991-Q1 汽车类、双路、40V、4.5MHz 低功耗运算放大器
  • OPA2992 双通道 40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出低失调电压低噪声运算放大器
  • OPA2992-Q1 汽车级、双通道、40V、10MHz、轨到轨输入和输出、低噪声运算放大器
  • OPA2994 具有无限容性负载驱动能力的双通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器
  • OPA2994-Q1 汽车级双通道 32V 25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器
  • OPA310 单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器
  • OPA310-Q1 汽车类、单通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断运算放大器
  • OPA313 单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA314 单路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA314-Q1 汽车级、单路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA316 单路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA316-Q1 汽车级、单路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz) RRIO 运算放大器
  • OPA322 单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器
  • OPA322-Q1 汽车级、单路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器
  • OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz) RRIO 运算放大器
  • OPA337 单通道、5.5V、3MHz、RRO 运算放大器
  • OPA338 单路、5.5V、62.5MHz、RRO 运算放大器
  • OPA341 具有关断功能的双路、5.5V、5.5MHz、扩展温度、RRIO 运算放大器
  • OPA342 单路、5.5V、1MHz、低偏置电流 (0.2pA)、RRIO 运算放大器
  • OPA343 单路、5.5V、5.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA344 单通道、5.5V、1MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器
  • OPA345 单通道、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA347 单通道、5.5V、350kHz、低静态电流 (20μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA348 单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA348-Q1 汽车级、单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA349 单通道、5.5V、70kHz、低静态电流 (1μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA353 单路、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA363 具有关断功能的单路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA364 单路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA373 具有关断功能的单路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA374 单路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA375 OPAx375、500μV、10MHz、低宽带噪声、RRO 运算放大器
  • OPA379 单路、5.5V、90kHz、低静态电流 (2.9μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4130 四通道、低偏置电流、低噪声、Difet 精密运算放大器
  • OPA4131 四通道、1MHZ、20pA 偏置电流、530µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA4137 四路、36V、1MHz、RRI 运算放大器
  • OPA4141 四通道、10MHz、单电源、低噪声、JFET 精密放大器
  • OPA4170 四路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4170-Q1 汽车级、四路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4171 四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4171-Q1 汽车级、四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4172 四路、36V、10MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4172-Q1 汽车级、四路、36V、10MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4243 四路、36V、430kHz 运算放大器
  • OPA4244 四路、36V、430kHz、低失调电压运算放大器
  • OPA4310 四通道、5.5V、3MHz 高输出电流 (150mA) 快速关断 (1μs) 运算放大器
  • OPA4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (50μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4314 四路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、低噪声 (4.6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA4316 四路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声(11nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声 (11nV/√Hz) RRIO 运算放大器
  • OPA4322 四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声(8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA4322-Q1 汽车级、四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声 (8.5nV/√Hz) RRIO 运算放大器
  • OPA4323 四路、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声 (6nV/√Hz)、RRIO 运算放大器
  • OPA4342 四路、5.5V、1MHz、低偏置电流 (0.2pA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4343 四路、5.5V、5.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA4344 四通道、5.5V、1MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器
  • OPA4345 四通道、5.5V、3MHz、1mV 失调电压、RRIO 运算放大器
  • OPA4347 四通道、5.5V、350kHz、低静态电流 (20μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4348 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4348-Q1 汽车级、四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4353 四路、5.5V、44MHz、低噪声 (7nV/√Hz) 运算放大器
  • OPA4364 四路、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA4364-Q1 汽车级、四通道、5.5V、7MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA4374 四路、5.5V、6.5MHz、RRIO 运算放大器
  • OPA4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (2.9μA)、RRIO 运算放大器
  • OPA4703 四路、12V、1MHz、低失调电压运算放大器
  • OPA4704 四路、12V、3MHz 运算放大器
  • OPA4705 四路、12V、1MHz 运算放大器
  • OPA4743 四路、12V、7MHz 运算放大器
  • OPA4990 四通道、40V、1.1MHz、低功耗 (0.12mA) 运算放大器
  • OPA4990-Q1 汽车级、四通道、40V、1.1MHz 低功耗 (0.12mA) 运算放大器
  • OPA4991 四路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器
  • OPA4991-EP 航天增强型四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器
  • OPA4991-Q1 汽车类四路 40V 4.5MHz 低功耗运算放大器
  • OPA4992 四路、40V、10.6MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器
  • OPA4992-Q1 汽车类、四通道、40V、10.6MHz、轨到轨输入和输出、低失调电压、低噪声运算放大器
  • OPA4H199-SEP 航天增强型产品四路 40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器
  • OPA4H199-SP 航天级、四通道、40V 4.5MHz 轨到轨输入和输出运算放大器
  • OPA602 高速精密 Difet® 运算放大器
  • OPA703 单通道、12V、1MHz、低失调电压运算放大器
  • OPA704 单路、12V、3MHz 运算放大器
  • OPA705 单路、12V、1MHz 运算放大器
  • OPA725 单路、12V、20MHz 运算放大器
  • OPA726 具有关断功能的单路、12V、20MHz 运算放大器
  • OPA743 单路、12V、7MHz 运算放大器
  • OPA990 单路、40V、1.1MHz、低功耗运算放大器
  • OPA991 单路、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器
  • OPA991-Q1 汽车级单通道 40V 4.5MHz 低功耗运算放大器
  • OPA992 单路、40V、10.6MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器
  • OPA992-Q1 汽车类单通道 40V 10MHz 轨至轨输入和输出低噪声运算放大器
  • OPA994 具有无限容性负载驱动能力的单通道、32V、24MHz RRIO 高输出电流 (125mA) 运算放大器
  • OPA994-Q1 汽车级、单通道、32V、25MHz 高输出电流 (150mA) 运算放大器
音频运算放大器
  • OPA132 具有 FET 输入的单路 SoundPlus™ 8MHz、5pA 高性能音频运算放大器
  • OPA134 具有 FET 输入的单通道 SoundPlus™ 8MHz、50pA、高性能音频运算放大器
  • OPA1602 双通道 SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器
  • OPA1604 四通道、SoundPlus 高性能、双极输入音频运算放大器
  • OPA1611 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密运算放大器
  • OPA1612 具有 1.1nV/√Hz 噪声和较低 THD 的高精度 SoundPlus™ 音频运算放大器
  • OPA1612-Q1 汽车类 1.1nV/√Hz 噪声、低功耗、精密音频运算放大器
  • OPA1622 具有高性能、低 THD+N 和双极输入的 SoundPlus™ 音频运算放大器
  • OPA1632 全差分 I/O 音频放大器
  • OPA1633 超低失真 195MHz 全差分音频放大器
  • OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
  • OPA1641 单通道 Sound-Plus 高性能 JFET 输入音频运算放大器
  • OPA1641-Q1 单通道汽车类 Sound-Plus 高性能、JFET 输入音频运算放大器
  • OPA1642 双通道 SoundPlus™ 高性能、JFET 输入音频运算放大器
  • OPA1642-Q1 汽车类双路 SoundPlus™ 高性能、JFET 输入音频运算放大器
  • OPA1644 OPA1641/1642/1644 SoundPLUS™ 高性能 JFET 输入音频运算放大器
  • OPA1652 双通道 SoundPlus™ 低噪声和失真、通用 FET 输入音频运算放大器
  • OPA1654 四路 SoundPlus 低噪声和低失真、通用 FET 输入音频运算放大器
  • OPA1655 SoundPlus™ 超低噪声和失真、Burr-Brown™ 单路音频运算放大器
  • OPA1656 SoundPlus™ 超低噪声和失真、Burr-Brown™ 音频运算放大器
  • OPA1662 双路 SoundPlus™ 低噪声 (3.3nV/rtHz) 和低失真 (-124dB)、高带宽 (22MHz) 音频运算放大器
  • OPA1662-Q1 汽车类 Sound Plus、低功耗、低噪声和失真、音频运算放大器
  • OPA1664 四路 SoundPlus 低功耗、低噪声和低失真音频运算放大器
  • OPA1671 单电源、高带宽 (13MHz)、低噪声 (7nV/RtHz)、RRIO 音频运算放大器
  • OPA1677 低失真 (-120dB)、低噪声 (4.5nV/rtHz)、单路音频运算放大器
  • OPA1678 低失真 (-120dB)、低噪声 (4.5nV/rtHz)、双路音频运算放大器
  • OPA1679 低失真 (-120dB)、低噪声 (4.5nV/rtHz)、四路音频运算放大器
  • OPA1679-Q1 汽车类四通道、低噪声 4.5nV/rtHz、低失真 120dB 音频运算放大器
  • OPA1688 36V、10MHz、低失真高驱动轨到轨输出音频运算放大器
  • OPA1692 SoundPlus™ 低功耗、低噪声、高性能双路双极输入音频运算放大器
  • OPA2132 具有 FET 输入的双路 SoundPlus™ 8MHz、5pA 高性能音频运算放大器
  • OPA2134 SoundPlus™ 低失真、低噪声精密音频运算放大器
  • OPA4132 四通道、4MHZ、50pA 偏置电流、750µA 功耗、FET 运算放大器
  • OPA4134 四路 SoundPlus™ 高性能音频运算放大器
  • OPA604 FET 输入音频运算放大器
跨阻放大器
  • OPA1S2384 具有集成开关和缓冲器的 250MHz、CMOS 跨阻放大器 (TIA)
  • OPA1S2385 具有集成低电平有效开关和缓冲器的 250MHz CMOS 跨阻放大器 (TIA)
  • OPA2380 OPA2380 - 双通道高速精密跨阻放大器
  • OPA380 单通道高速精密跨阻放大器
  • OPA3S2859 双通道 900MHz、2.2nV/√Hz 可编程增益跨阻放大器
  • OPA3S2859-EP 增强型产品双通道 900MHz、2.2nV/√Hz 可编程增益跨阻放大器
  • OPA857 超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器
  • OPA857-DIE 低噪声、宽带、可选增益、跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
  • OPA2300 具有数字关断功能的低噪声高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
  • OPA2301 低噪声、高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
  • OPA2354 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 双路运算放大器
  • OPA2354A-Q1 汽车类 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 双通道运算放大器
  • OPA2355 具有关断状态的 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 双路运算放大器
  • OPA2356 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 双路运算放大器
  • OPA2356-EP 增强型产品 2.5V、200MHz GBW、CMOS 双路运算放大器
  • OPA2357 具有关断状态的 250MHz 轨到轨 I/O 双路 CMOS 运算放大器
  • OPA2365 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器
  • OPA2365-Q1 汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器
  • OPA2607 双通道、低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器
  • OPA2607-Q1 汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器
  • OPA2613 具有电流限制功能的双通道宽带、高输出电流运算放大器
  • OPA2614 具有电流限制功能的双路、高增益带宽、高输出电流运算放大器
  • OPA2625 具有关断功能的高带宽、高精密、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器
  • OPA2626 高带宽、高精度、低 THD+N、16 位和 18 位 ADC 驱动器》
  • OPA2652 SpeedPlus™ 双路、700MHz、电压反馈运算放大器
  • OPA2673 具有主动脱机控制的双通道宽带高输出电流放大器和 PLC 线路驱动器
  • OPA2674 具有电流限制功能的双路宽带、高输出电流放大器和 DSL/PLC 线路驱动器
  • OPA2675 双通道、宽带、大功率输出、电流反馈放大器
  • OPA2677 SpeedPlus™ 双通道、宽带、高输出电流运算放大器和 DSL/PLC 线路驱动器
  • OPA2683 超低功耗双电流反馈运算放大器
  • OPA2684 双路、低功耗、电流反馈运算放大器
  • OPA2690 具有禁用功能的双路宽带电压反馈运算放大器
  • OPA2691 具有禁用功能的双路宽带电流反馈运算放大器
  • OPA2694 双路、宽带、低功耗电流反馈运算放大器
  • OPA2695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
  • OPA2810 双通道、高性能、27V、105MHz、RRIO FET 输入运算放大器
  • OPA2822 双路、宽带、低噪声 SpeedPlus™ 运算放大器
  • OPA2830 双路、低功耗、单电源宽带运算放大器
  • OPA2832 双通道低功耗高速固定增益运算放大器
  • OPA2834 超低功耗、50MHz 轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器
  • OPA2835 双路、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器
  • OPA2836 双路、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器
  • OPA2836-Q1 汽车类双通道、超低功耗、轨到轨输出 VFB 运算放大器
  • OPA2837 双路、低功耗、精密、轨到轨输出、105MHz 电压反馈放大器
  • OPA2846 双路、宽带、低噪声、电压反馈运算放大器
  • OPA2863 双路低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出 (RRIO) 电压反馈放大器
  • OPA2863-Q1 汽车类双路低功耗 110MHz 12V RRIO 电压反馈放大器
  • OPA2863A 双通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈放大器
  • OPA2889 具有禁用功能的双通道 115MHz 低功耗宽带电压反馈运算放大器
  • OPA2890 具有禁用功能的双通道 250MHz 低功耗宽带电压反馈运算放大器
  • OPA2891 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、180MHz、0.95nV√Hz 运算放大器
  • OPA2892 具有超低总谐波失真 (THD) 的双通道、2GHz、10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器
  • OPA300 高速低噪声单电源 CMOS 运算放大器
  • OPA301 低噪声高速 16 位精确 CMOS 运算放大器
  • OPA3355 具有关断状态的汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 三路运算放大器
  • OPA354 250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单路运算放大器
  • OPA354A-Q1 汽车级、250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单通道运算放大器
  • OPA355 具有关断状态的 2.5V、200MHz、GBW CMOS 单路运算放大器
  • OPA355-Q1 汽车 2.5V;200MHz GBW;具有关断状态的 CMOS 单路运算放大器
  • OPA356 2.5V、200MHz GBW、CMOS、单通道运算放大器
  • OPA356-Q1 汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 单通道运算放大器
  • OPA357 具有关断状态的 250MHz 轨到轨 I/O 单路 CMOS 运算放大器
  • OPA358 采用 SC70 封装的 3V 单电源 80MHz 高速运算放大器
  • OPA365 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器
  • OPA365-EP 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器(增强型产品)
  • OPA365-Q1 汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器
  • OPA3684 具有禁用功能的低功耗三通道电流反馈运算放大器
  • OPA3690 具有禁用功能的三路宽带电压反馈运算放大器
  • OPA3691 具有禁用功能的三路宽带电流反馈运算放大器
  • OPA3695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
  • OPA3832 250MHz 三路、低功耗、高速、固定增益运算放大器
  • OPA4354 250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 四路运算放大器
  • OPA4354-Q1 汽车级 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 四路运算放大器
  • OPA4684 四路、低功耗、电流反馈运算放大器
  • OPA4684M 军用级四路、低功耗、电流反馈运算放大器
  • OPA4820 四通道、单位增益、低噪声、电压反馈运算放大器
  • OPA4830 四路、低功耗、单电源、宽带运算放大器
  • OPA4863 四路低功耗 110MHz RRIO 电压反馈放大器
  • OPA4872-EP 4:1 高速多路复用器(增强型产品)
  • OPA607 适用于成本敏感型系统的低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器
  • OPA607-Q1 汽车类 50MHz、低功耗、6V/V 稳定增益、轨到轨输出 CMOS 运算放大器
  • OPA625 具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器
  • OPA653 500MHz、+2V/V 固定增益、JFET 输入放大器
  • OPA656 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器
  • OPA657 1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器
  • OPA657-DIE 裸片 1.6GHz 低噪声 FET 输入运算放大器
  • OPA659 650MHz 单位增益稳定 JFET 输入放大器
  • OPA683 具有禁用功能的超低功耗电流反馈放大器
  • OPA684 具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器
  • OPA688M 军用 Speedplus 单位增益稳定宽带限压放大器
  • OPA689M 军用宽带、高增益限压放大器
  • OPA690 具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器
  • OPA691 具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器
  • OPA692 具有禁用功能的宽带固定增益缓冲器放大器
  • OPA694 宽带、低功耗、电流反馈放大器
  • OPA695 具有禁用功能的超宽带电流反馈运算放大器
  • OPA698 单位增益稳定、宽带限压放大器
  • OPA698M 单位增益稳定宽带限压放大器
  • OPA699 OPA699:宽带、高增益限压放大器
  • OPA699M 增益 +4 稳定宽带限压放大器
  • OPA810 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器
  • OPA810-Q1 汽车级 27V、140MHz、单通道、高性能、RRIO FET 输入运算放大器
  • OPA814 600MHz、高精度、单位增益稳定、FET 输入运算放大器
  • OPA817 800MHz、高精度、单位增益稳定、FET 输入运算放大器
  • OPA818 2.7GHz、13V、解补偿 7V/V FET 输入运算放大器
  • OPA820 单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器
  • OPA830 低功耗、单电源运算放大器
  • OPA830-EP 低功耗单电源宽带运算放大器
  • OPA832 低功耗、单电源、固定增益视频缓冲器放大器
  • OPA835 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 放大器
  • OPA836 超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器
  • OPA837 低功耗精密 105MHz 电压反馈运算放大器
  • OPA838 1mA、300MHz 增益带宽、电压反馈运算放大器
  • OPA842 宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器
  • OPA843 宽带、低失真、中增益、电压反馈运算放大器
  • OPA846 宽带低噪声电压反馈运算放大器
  • OPA847 具有关断状态的宽带超低噪声电压反馈运算放大器
  • OPA855 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器
  • OPA855-Q1 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
  • OPA856 具有 1.1GHz 单位增益带宽、0.9nV/√Hz 噪声的双极输入放大器
  • OPA858 具有 FET 输入的 5.5GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器
  • OPA858-Q1 具有 FET 输入的汽车类 5.5GHz 增益带宽、解补偿跨阻放大器
  • OPA859 具有 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz 电压噪声的 FET 输入放大器
  • OPA859-Q1 汽车类 1.8GHz 单位增益带宽、3.3nV/√Hz FET 输入放大器
  • OPA863 单通道低功耗 110MHz 12V 轨到轨输入和输出电压反馈放大器
  • OPA863A 单通道、高精度、低功耗、105MHz、12V RRIO 电压反馈放大器
  • OPA890 具有禁用功能的低功耗宽带电压反馈运算放大器
  • OPA891 具有超低总谐波失真 (THD) 的 180MHz 0.95nV√Hz 运算放大器
  • OPA892 具有超低总谐波失真 (THD) 的 2GHz 10V/V 稳定 0.95nV√Hz 运算放大器
功率运算放大器
  • OPA2541 双通道高功率运算放大器
  • OPA2544 高电压、高电流双路运算放大器
  • OPA445 高电压 FET 输入运算放大器
  • OPA452 带宽为 1.8MHz、单位增益稳定的 80V、50mA 运算放大器
  • OPA453 针对大于 5 的增益进行了优化且带宽为 7.5MHz 的 80V、50mA 运算放大器
  • OPA454 高电压 (100V) 高电流 (50mA) 运算放大器,g = 1 稳定
  • OPA455 150V、高带宽 6.5MHz、高压摆率 32V/µs 单位增益稳定运算放大器
  • OPA462 180V、高带宽 (6.5MHz)、高压摆率 (25V/µs)、单位增益稳定运算放大器
  • OPA521 2.5A 窄带线路驱动器
  • OPA541 高功率单片运算放大器
  • OPA544 高电流(4A 典型值)、高电压运算放大器
  • OPA547 具有关断功能的高电压、高电流运放
  • OPA548 高电压、高电流、宽输出电压摆幅功率运算放大器
  • OPA549 高电压大电流运算放大器,出色的输出摆幅
  • OPA549-HIREL 高电压、大电流运算放大器
  • OPA551 高电流(380mA 典型值)、高电压 (60V) 运算放大器
  • OPA552 高电流(380mA 典型值)、高电压 (60V)、高带宽 (12MHz) 运算放大器
  • OPA561 高电流高速运算放大器
  • OPA564 1.5A、24V、17MHz 功率运算放大器
  • OPA564-Q1 汽车类 1.5A、24V、17MHz 功率运算放大器
  • OPA567 轨到轨输入/输出,2A 功率放大器
  • OPA569 功率运算放大器、输出信号在 2A 输出电流下在 200mV 电源轨范围内摆动
  • OPA596 采用小型封装的 85V 高速度 (100V/μs) 功率 (400µA) 比精密运算放大器
  • OPA598 85V、100µV、宽带宽 (10MHz)、高输出电流 (250mA) 精密运算放大器
视频放大器
  • OPA360 采用 SC70 封装、具有低通滤波器、内部 G=2 和 SAG 校正功能的 3V 视频放大器
  • OPA361 具有内部增益和滤波器的 3V 视频放大器
  • OPA361-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准、具有内部增益和滤波器的汽车类 3V 视频放大器
  • OPA362 采用 SC70 封装、具有内部增益和滤波器的 3 V 视频放大器
  • OPA3692 具有禁用功能的三路宽带固定增益缓冲器
  • OPA3693 具有禁用功能的三路、超宽带、固定增益、视频缓冲器
  • OPA3875 具有 2:1 高速多路复用器的三通道、700MHz 运算放大器
  • OPA4872 具有 4:1 高速多路复用器的 12V、500MHz 高速运算放大器
  • OPA693 具有禁用功能的超高宽带、固定增益缓冲器
  • OPA875 具有 2:1 高速多路复用器的单通道、700MHz 运算放大器
线路驱动器
  • OPA2670 具有电源控制功能的单端口、高输出电流 VDSL2 和 PLC 线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
  • OPA615 宽带宽直流恢复电路
  • OPA860 宽带宽运算跨导放大器和缓冲器
  • OPA861 宽带宽运算跨导放大器
全差分放大器
  • OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器
精密 ADC
  • ADS1000 具有 PGA、振荡器和 I2C 的 12 位、128SPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1000-Q1 具有 PGA、振荡器和 I2C 的汽车类、12 位、128SPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1013 具有振荡器、电压基准和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1013-Q1 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1014 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1014-Q1 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的汽车类 12 位、3.3kSPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1014L 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 12 位、3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1015 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1015-Q1 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1015L 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 12 位、3.3kSPS 四通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1018 具有 PGA、振荡器、电压基准、温度传感器和 SPI 的 12 位、3.3kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1018-Q1 具有 PGA、振荡器、电压基准、温度传感器和 SPI 的汽车类 12 位、3.3kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1100 具有 PGA、振荡器和 I2C 的 16 位、128SPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1110 具有 PGA、振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 240SPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1112 具有 PGA、振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 240SPS 4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1113 具有振荡器、电压基准和 I2C 的 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1113-Q1 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 16 位 860SPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1114 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的 16 位、860SPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1114-Q1 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的汽车类 16 位、860SPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1114L 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 16 位、860SPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1115 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1115-Q1 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1115L 具有 PGA、比较器和 1.8V I²C 总线电压支持的 16 位、860SPS 四通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1118 具有 PGA、振荡器、基准电压、温度传感器和 SPI 的 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1118-Q1 具有 PGA、振荡器、基准电压、温度传感器和 SPI 的汽车类 16 位、860SPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1119 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 16 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
  • ADS1120 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC
  • ADS1120-Q1 适用于小信号传感器且具有 PGA 和基准电压的汽车类、16 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC
  • ADS112C04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 16 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC
  • ADS112U04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗小型 Δ-Σ ADC
  • ADS1130 适用于阻性桥式传感器和称重称的 18 位 80SPS 1 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1131 适用于阻性桥式传感器和称重称且具有断电开关的 18 位 80SPS 1 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1146 适用于精密传感器测量且具有 PGA 的 16 位 2kSPS 单通道 ADC
  • ADS1147 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 ADC 的 16 位 2kSPS 4 通道 ADC
  • ADS1148 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的 16 位 2kSPS ADC
  • ADS1148-Q1 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的汽车类 16 位 2kSPS ADC
  • ADS114S06 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、6 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS114S06B 适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、6 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS114S08 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS114S08B 适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1158 具有快速通道扫描和自动序列发生器的 16 位 125kSPS 16 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1174 四路 16 位同步采样模数转换器
  • ADS1178 八路 16 位同步采样模数转换器
  • ADS117L11 具有输入和基准缓冲器的 16 位、400kSPS、低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC
  • ADS117L14 512kSPS、16 位、四通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC
  • ADS117L18 512kSPS、16 位、八通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC
  • ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器
  • ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器
  • ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器
  • ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器
  • ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器
  • ADS1209 16 位、10MHz、2 通道 Δ-Σ 调制器
  • ADS1211 具有基准电压和 PGA 的 24 位、15.6kSPS、8 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1213 具有基准电压和 PGA 的 22 位、6.25kSPS、8 通道、Δ-Σ ADC
  • ADS1216 具有基准电压、PGA、IDAC 和 RAM 的 24 位 8 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1217 8 通道 24 位模数转换器
  • ADS1218 具有闪存、8 个通道、基准电压、缓冲器、2 个 IDAC、串行输出、数字 I/O 和低功耗的 24 位 780SPS ADC
  • ADS1219 具有 I2C 接口和外部基准输入电压的 24 位 1kSPS 4 通道通用 Δ-Σ ADC
  • ADS1220 具有 PGA、VREF、SPI 和两个 IDAC 的 24 位 2kSPS 四通道低功耗 Δ-Σ ADC
  • ADS1222 具有 2 通道差分输入多路复用器的 24 位 ADC
  • ADS1224 具有 4 通道差分输入多路复用器、高阻态缓冲器和串行输出的 24 位 240SPS ADC
  • ADS1225 具有差分输入和内部振荡器的 24 位 100SPS ADC
  • ADS1226 具有两个差分输入多路复用器和内部振荡器的 24 位 ADC
  • ADS122C04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 I2C 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC
  • ADS122C14 配有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 I²C 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC
  • ADS122S14 具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC
  • ADS122U04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗小型 Δ-Σ ADC
  • ADS1230 适用于阻性桥式传感器和称重称的 20 位 80SPS 1 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1231 适用于阻性桥式传感器和称重称的 24 位 80SPS 1 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1232 适用于桥式传感器的 24 位 80SPS 2 通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
  • ADS1234 适用于桥式传感器的 24 位 80SPS 4 通道(差动)引脚可编程 Δ-Σ ADC
  • ADS1235 用于桥式传感器且具有 PGA 和交流激励的汽车类 24 位、7.2kSPS、3 通道差动、Δ-Σ ADC
  • ADS1235-Q1 具有 PGA 和交流激励的汽车类 24 位、7.2kSPS、3 通道差动输入、Δ-Σ ADC
  • ADS1240 具有 PGA 的 24 位、30SPS、4 通道、Δ-Σ ADC
  • ADS1241 具有 PGA 的 24 位、30SPS、8 通道、Δ-Σ ADC
  • ADS1242 24 位 ADC,具有 4 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口 和 0.6mW 功耗
  • ADS1243 24 位 ADC,具有 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 槽口 和 0.6mW 功耗
  • ADS1243-HT 高温 24 位 ADC - 8 通道、PGA 1:128、50/60Hz 陷波
  • ADS1244 具有 50 和 60Hz 抑制的 24 位 15sps Δ-Σ ADC
  • ADS1245 具有高阻态输入缓冲器的 24 位低功耗 ADC
  • ADS1246 适用于精密传感器测量且具有 PGA 的 24 位 2kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1247 适用于精密传感器测量且具有 PGA、基准电压和 2 个 IDAC 的 24 位、2kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1248 用于精密传感器测量的 24 位 2kSPS 8 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS124S06 适用于精密传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、6 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS124S08 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 24 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1250 20 位数据采集系统模数转换器
  • ADS1251 24 位 20kHz 低功耗模数转换器
  • ADS1252 分辨率增强型 24 位、40kHz 模数转换器
  • ADS1253 24 位、20kSPS、4 通道、单电源 Δ-Σ ADC
  • ADS1254 具有独立 AVDD 和 DVDD 的 24 位、20kSPS、4 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1255 24 位 30kSPS 超低噪声 Δ-Σ ADC
  • ADS1256 适用于工厂自动化和过程控制且具有 PGA 的 24 位、30kSPS、8 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1257 具有集成 PGA 的 24 位、30kSPS、4 通道、工业 ADC
  • ADS1258 具有快速通道扫描和自动序列发生器的 24 位 125kSPS 16 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1258-EP 16 通道 24 位模数转换器 (ADC)(增强型产品)
  • ADS1259 适用于工厂自动化且具有低漂移电压基准的 24 位、14.4kSPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1259-Q1 适用于高动态范围系统、具有低漂移电压基准的汽车类 24 位、14.4kSPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS125H01 具有低噪声 PGA 和 ±20V 输入的 24 位、40kSPS、单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS125H02 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和基准电压的 24 位、40kSPS、2 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS125H18 具有高电压输入 (±10V) 并使用 5V 电源的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
  • ADS125P08 具有集成通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器的 16 通道、24 位 1MSPS Δ-Σ ADC
  • ADS1260 适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和 IDAC 的 24 位 40kSPS 5 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1260-Q1 具有 PGA、基准电压和 IDAC 的汽车类 24 位、40kSPS、5 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1261 适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的 24 位 40kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1261-Q1 具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的汽车类 24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1262 适用于工厂自动化且具有 PGA 和电压基准的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1263 适用于工厂自动化且具有 PGA、基准电压和辅助 ADC 的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1271 适用于宽带宽应用的 24 位、105kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1274 适用于宽带宽应用的 24 位、144kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS1278 适用于宽带宽应用的 24 位、144kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS1278-EP 增强型产品,八通道、144kHz、24 位同步采样 Σ-Δ ADC
  • ADS1278-HT 高温四通道/八通道同步采样 24 位模数转换器
  • ADS1278-SP 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS1278QML-SP 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS127L01 24 位、512kSPS、单通道、超低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC
  • ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC
  • ADS127L14 四通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC
  • ADS127L18 八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC
  • ADS127L21 具有可编程 IIR 和 FIR 滤波器的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC
  • ADS127L21B 具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC
  • ADS1281 用于地震监测和能源勘探的超高分辨率 4kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1282 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的超高分辨率 4kSPS 2 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1282-SP 高分辨率模数转换器 (ADC)
  • ADS1283 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的超高分辨率 4kSPS 2 通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1284 用于地震监测和地球空间探测且具有 PGA 和低功耗模式的超高分辨率 4kSPS 2 通道 ADC
  • ADS1285 用于地震探测和地球空间探测的 32 位高分辨率双通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1286 12 位微功耗采样模数转换器 (ADC)
  • ADS1287 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的低功耗 1kSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1287D 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的低功耗 1kSPS 2 通道(同步)Δ-Σ ADC
  • ADS1288 用于地震探测和地球空间探测的低功耗 32 位双通道 Δ-Σ ADC
  • ADS130B02-Q1 汽车类 16 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS130B04-Q1 汽车类 16 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS130E08 用于计量应用的低成本 8 通道集成模拟前端
  • ADS131A02 24 位 128kSPS 2 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131A04 24 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131B02-Q1 汽车类 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131B04-Q1 汽车类 24 位 32kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131B23 用于电流和电压检测的 3 ADC 通道、SPI、高压电池包监测器
  • ADS131B23-Q1 用于电流和电压检测、具有三个 ADC 通道的汽车类高压电池包监测器
  • ADS131B24-Q1 用于电流和电压检测、具有四个 ADC 通道的汽车类高压电池包监测器
  • ADS131B26-Q1 用于电流和电压检测的汽车类、六 ADC 通道、高压电池包监测器
  • ADS131E04 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131E06 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 6 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131E08 可用于电源监控和保护的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131E08S 用于电源监控和保护、具有快速启动功能的 24 位 64kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M02 双通道、24 位、64kSPS、同步采样、Δ-Σ ADC
  • ADS131M02-Q1 汽车类双通道、24 位、64kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M03 三通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M03-Q1 汽车类三通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M04 四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M04-Q1 汽车类、四通道、24 位、64kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M06 六通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M06-Q1 汽车类六通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M08 24 位 32kSPS 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS131M08-Q1 汽车类八通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC
  • ADS1601 16 位 1.25MSPS 高速和高精密 Δ-Σ ADC
  • ADS1602 16 位 2.5MSPS 模数转换器
  • ADS1605 16 位 5MSPS Δ-Σ 模数转换器
  • ADS1606 具有 FIFO 的 16 位 5MSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1610 16 位 10MSPS Δ-Σ 模数转换器
  • ADS1625 18 位 1.25MSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1626 具有可调节 FIFO 的 18 位 1.25MSPS 单通道 Δ-Σ ADC
  • ADS1672 高速高分辨率 625kSPS 24 位 Σ-Δ ADC
  • ADS1675 4MSPS、24 位模数转换器
  • ADS7028 具有 SPI、GPIO 和 CRC 的小型 8 通道、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7029-Q1 超低功耗、超小型 8 位 2MSPS SAR ADC
  • ADS7038 具有 SPI、GPIO 和 CRC 的 8 通道、1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7038-Q1 具有 SPI、GPIO 和 CRC 的汽车类 8 通道、1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7038H 具有 SPI、GPIO 和 CRC 的 8 通道、1.5MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7039-Q1 超低功耗、超小型 10 位 2MSPS SAR ADC
  • ADS7040 8 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC
  • ADS7041 10 位、1MSPS、单端、超低功耗、超小尺寸 SAR ADC
  • ADS7042 具有 SPI 接口的 12 位 1MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC
  • ADS7043 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 伪差分
  • ADS7044 超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 全差分
  • ADS7046 12 位 3MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS7047 12 位 3MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS7049-Q1 超低功耗、超小型 12 位 2MSPS SAR ADC
  • ADS7052 14 位 1MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS7054 14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS7056 具有 SPI 的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC
  • ADS7057 14 位 2.5MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC
  • ADS7066 具有内部基准、GPIO 和 SPI 的八通道、250kSPS、16 位模数转换器
  • ADS7067 具有 GPIO 和 SPI 的八通道、800kSPS、16 位 SAR 模数转换器 (ADC)
  • ADS7128 具有 I2C 接口、GPIO、CRC 和 RMS 模块的小型 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7138 具有 I2C、GPIO 和 CRC 的 8 通道、140kSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7138-Q1 具有 I2C、GPIO 和 CRC 的汽车类 8 通道、140kSPS、12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7142 具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC
  • ADS7142-Q1 具有可编程阈值和主机唤醒功能的汽车类 2 通道 12 位、140kSPS、I2C 兼容型 ADC
  • ADS7223 12 位 1MSPS 4x2/2x2 同步采样 SAR ADC
  • ADS7229 具有单端输入的 12 位、1MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS7230 具有串行接口的低功耗、12 位、2 通道、1MHz 单/双路单极输入 ADC
  • ADS7250 双路、750kSPS、12 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7251 双路、2MSPS、12 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7253 12 位、1MSPS、双路、同步采样差分单端/伪差分 SAR ADC
  • ADS7254 12 位、1MSPS、双路、同步采样差分 SAR ADC
  • ADS7263 14 位 1MSPS 4x2/2x2 同步采样 SAR ADC
  • ADS7279 具有串行接口的低功耗 14 位、1MHz、单路单极输入 ADC
  • ADS7280 具有串行接口的低功耗 14 位、1MHz、双通道单极输入 ADC
  • ADS774 兼容微处理器的采样 CMOS 模数转换器
  • ADS774H 兼容微处理器的采样 CMS 模数转换器
  • ADS7800 12 位 3us 采样 模数转换器
  • ADS7804 12 位 10us 采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7805 16 位 10us 采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7806 低功耗 12 位采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7807 低功耗 16 位采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7808 12 位 10µs 串行 CMOS 采样模数转换器 (ADC)
  • ADS7809 16 位 10us 串行 CMOS 采样模数转换器
  • ADS7811 具有单端输入的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS7812 低功耗串行 12 位采样模数转换器
  • ADS7813 低功耗串行 16 位采样模数转换器
  • ADS7815 具有单端输入的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS7816 12 位高速微功耗采样模数转换器 (ADC)
  • ADS7817 12 位差分输入微功耗采样模数转换器
  • ADS7818 具有 5V 输入电压范围的 12 位高速低功耗采样模数转换器
  • ADS7822 12 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器
  • ADS7822-Q1 汽车类 12 位 200kSPS 微功耗采样模数转换器
  • ADS7823 12 位低功耗 I2C 串行采样模数转换器
  • ADS7824 4 通道、12 位采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7825 4 通道、16 位采样 CMOS 模数转换器
  • ADS7826 5.25V 至 2.7V、10 位、200KSPS、同步串行 ADC
  • ADS7827 5.25V 至 2.7V、8 位、250KSPS、同步串行 ADC
  • ADS7828 具有内部基准源和 I2C 接口的 12 位 8 通道 SAR ADC
  • ADS7828-Q1 具有 I2C、低功耗 8 通道多路复用器和内部 2.5V 基准电压的汽车级 12 位 50kSPS ADC
  • ADS7829 12 位高速 2.7V 微功耗采样模数转换器
  • ADS7830 具有 I2C 接口的 8 位、8 通道采样模数转换器
  • ADS7834 具有 2.5V 输入电压范围的 12 位高速低功耗采样模数转换器
  • ADS7835 12 位、高速、低功耗采样模数转换器
  • ADS7841 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC)
  • ADS7841-Q1 汽车类 12 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC)
  • ADS7842 12 位 4 通道并行输出采样模数转换器
  • ADS7844 12 位 8 通道串行输出采样模数转换器
  • ADS7850 双路、750kSPS、14 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7851 双路、1.5MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7852 12 位、8 通道、并行输出模数转换器
  • ADS7853 双路、单端输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7854 双路、差分输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC
  • ADS7861 双通道 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器
  • ADS7862 双通道 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器
  • ADS7863 双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样模数 SAR 转换器
  • ADS7863A 双通道、2MSPS、12 位、2+2 或 3+3 通道、同步采样 SAR ADC
  • ADS7864 500kHz、12 位、6 通道同步采样模数转换器
  • ADS7865 双通道、3MSPS、12 位、3+2 或 2+2 通道、同步采样 ADC
  • ADS7866 1.2V、12 位 200KSPS 串行 ADC
  • ADS7867 1.2V 10 位 240KSPS 串行 ADC
  • ADS7868 1.2V 8 位 280KSPS 串行 ADC
  • ADS7869 12 通道 7 路采样模拟电机控制前端,具有 3 个 1MSPS 12 位 ADC
  • ADS7870 12 位 ADC、MUX、PGA 和内部基准数据采集系统》
  • ADS7871 具有 ADC、MUX、PGA 和内部基准的 14 位 48KSPS DAS
  • ADS7881 具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字、5V 模拟 12 位 4MSP 并行 ADC
  • ADS7882 具有 Ref 引脚的 2.7V-5.25V 数字、5V 模拟 12 位 3MSP 并行 ADC
  • ADS7883 2.7V-5.5V 12 位 3MSPS 串行 ADC
  • ADS7884 2.7V-5.5V 10 位 3MSPS 串行 ADC
  • ADS7885 2.7V-5.5V 8 位 3MSPS 串行 ADC
  • ADS7886 2.35V-5.25V 12 位 1MSPS 串行 ADC
  • ADS7887 2.35V-5.25V 10 位 1.25MSPS 串行 ADC
  • ADS7888 2.35V-5.25V 8 位 1.25MSPS 串行 ADC
  • ADS7890 具有串行接口和内部基准电压的 14 位、1.25MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS7891 具有内部基准电压的 2.7V 至 5.25V 数字、5V 模拟、14 位 3MSPS 并行 ADC
  • ADS7924 具有智能系统功耗控制功能的 12 位 4 通道多路输入 SAR ADC
  • ADS7945 14 位 2MSPS 双通道单极差分微功耗 SAR ADC
  • ADS7946 14 位、2MSPS、双通道、单极、伪差分、微功耗 SAR ADC
  • ADS7947 12 位、2MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC
  • ADS7948 10 位、2MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC
  • ADS7949 8 位、2MSPS、双通道、伪差动 uPower 串行 SAR ADC
  • ADS7950 12 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7950-Q1 汽车类 12 位、1MSPS、4 通道、单端 SAR ADC
  • ADS7951 12 位、1MSPS、8 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7951-Q1 汽车类 12 位、1MSPS、8 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7952 12 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7952-Q1 汽车类 12 位、1MSPS、12 通道单端微功耗、串行接口 ADC
  • ADS7953 具有串行 I/F 的 12 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗 SAR ADC
  • ADS7953-Q1 汽车类 12 位、1MSPS、16 通道单端微功耗、串行接口 ADC
  • ADS7954 10 位、1MSPS、4 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7954-Q1 汽车类 10 位、1MSPS、4 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7955 10 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7955-Q1 车用 10 位、1MSPS、8 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7956 10 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7956-Q1 汽车类 10 位、1MSPS、12 通道单端微功耗、串行接口 ADC
  • ADS7957 10 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7957-Q1 汽车类 10 位、1MSPS、16 通道单端微功耗、串行接口 ADC
  • ADS7958 8 位、1MSPS、4 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7958-Q1 汽车类 8 位、1MSPS、4 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7959 8 位、1MSPS、8 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7959-Q1 汽车类 8 位、1MSPS、8 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7960 8 位、1MSPS、12 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7960-Q1 汽车类 8 位、1MSPS、12 通道、单端、SAR ADC
  • ADS7961 8 位、1MSPS、16 通道、单端、微功耗、串行接口、SAR ADC
  • ADS7961-Q1 汽车类 8 位、1MSPS、16 通道单端微功耗、串行接口 ADC
  • ADS8028 12 位、8 通道、1MSPS、SAR ADC,带内部基准和内部温度传感器
  • ADS8166 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、250kSPS、8 通道 SAR ADC
  • ADS8167 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、500kSPS、8 通道 SAR ADC
  • ADS8168 具有基准电压、基准电压缓冲器和直接传感器接口的 16 位、1MSPS、8 通道 SAR ADC
  • ADS8201 具有 PGA 和 SPI™ 的 2.2V 至 5.5V、低功耗、12 位、100kSPS、8 通道 DAS
  • ADS8284 具有板载 ADC 驱动器 OPA 的 18 位、1MSPS、4 通道、准双极差分 ADC
  • ADS8317 16 位、伪双极全差动输入、250kSPS 串行输出、2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
  • ADS8318 16 位、单极差分输入、500kSPS 串行输出、4.5V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
  • ADS8319 具有 SPI 接口的精密 16 位 SAR 模数转换器 (ADC)
  • ADS8320 16 位高速 2.7V 至 5V 微功耗采样模数转换器 (ADC)
  • ADS8320-HT 高温 16 位、高速、2.7V 至 5V 微功耗采样 ADC
  • ADS8321 16 位高速微功耗采样模数转换器 (ADC)
  • ADS8322 单极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器 (ADC)
  • ADS8323 伪双极 16 位 500kSPS CMOS 模数转换器
  • ADS8324 14 位 50kSPS ADC 串行输出、1.8V 操作
  • ADS8325 16 位、100kSPS 串行输出、2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
  • ADS8326 16 位、伪差动输入、250kSPS 串行输出、2.7V 至 5.5V 微功耗采样 ADC
  • ADS8327 2.7V 至 5.5V 16 位 500kSPS 串行模数转换器 (ADC)
  • ADS8328 具有 2:1 多路复用器的 2.7V 至 5.5V 16 位 500kSPS 串行 ADC
  • ADS8329 2.7V 至 5.5V 16 位 1MSPS 串行模数转换器 (ADC)
  • ADS8330 具有 2:1 多路复用器的 2.7V 至 5.5V 16 位 1MSPS 串行 ADC
  • ADS8331 2.7V 至 5.5V 16 位 500kSPS 低功耗串行模数转换器 (ADC)
  • ADS8332 具有 8 通道多路复用器和分线板的 2.7V 至 5.5V、16 位、500kSPS 低功耗串行 ADC
  • ADS8339 16 位、250kSPS、串行接口、微功耗、迷你型 SAR ADC
  • ADS8341 16 位 4 通道串行输出采样模数转换器 (ADC)
  • ADS8342 16 位 250 kSPS ADC 并行输出,4 个真正双极通道
  • ADS8343 16 位 4 通道串行输出采样模数转换器
  • ADS8344 具有单端输入的 16 位、100kSPS、8 通道 SAR ADC
  • ADS8345 具有全差分输入的 16 位、100kSPS、8 通道 SAR ADC
  • ADS8350 双路 750kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)
  • ADS8353 具有单端输入的 16 位 600kSPS 双通道同步采样 SAR ADC
  • ADS8353-Q1 具有单端输入的汽车级 16 位 600kSPS 双通道同步采样 SAR ADC
  • ADS8354 双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)
  • ADS8355 具有单端输入的 16 位 1MSPS 双通道同步采样 SAR ADC
  • ADS8361 16 位 500 kSPS 双路 ADC,4 通道,串行输出
  • ADS8363 16 位、1MSPS、4x2/2x2 同步采样 SAR ADC
  • ADS8364 用于电机和电源控制的 6 通道、16 位、250kSPS、同步采样 SAR ADC
  • ADS8365 16 位 250kSPS 6 通道同步采样 SAR ADC
  • ADS8370 具有基准电压引脚和单极伪差动输入的 16 位 600KSPS 串行 ADC
  • ADS8371 具有并行输出的 16 位 750KHz 单极输入微功耗采样 ADC 转换器
  • ADS8372 具有基准电压和伪双极性、全差分输入的 16 位 600KSPS 串行 ADC
  • ADS8380 具有基准电压和伪单极性差分输入的 18 位 600KSPS 串行 ADC
  • ADS8381 18 位 580KSPS 并行 ADC
  • ADS8382 具有基准电压和伪双极性、全差分输入的 18 位 600KSPS 串行 ADC
  • ADS8383 18 位 500KSPS 并行 ADC
  • ADS8405 16 位 1.25MSPS 单极输入微功耗采样 ADC
  • ADS8406 16 位 1.25MSPS、伪双极性、全差分输入微功耗采样 ADC
  • ADS8411 具有 P8/P16 并行输出、内部时钟和内部基准的 16 位 2MSPS ADC
  • ADS8412 具有参考、单极和全差动输入的 16 位 2MSPS 并行 ADC
  • ADS8413 具有 LVDS 串行接口的16 位单极差动输入 2MSPS 采样率 4.75V 至 5.25V ADC
  • ADS8422 具有基准电压、伪双极和全差分输入的 16 位 4MSPS 并行 ADC
  • ADS8471 具有基准的 16 位 1MSPS 伪差分 SAR ADC
  • ADS8472 具有并行接口和基准、INL 最大值为 0.65LSB 的 16 位 1MSPS 精密 ADC
  • ADS8481 18 位 1MSPS 并行 ADC,具有基准电压
  • ADS8482 具有基准电压、伪双极和全差分输入的 18 位 1MSPS 并行 ADC
  • ADS8484 具有基准电压、伪双极和全差分输入的 18 位 1.25MSPS 并行 ADC
  • ADS8504 具有并行接口 2.5V 内部基准的 12 位 250kHz CMOS 模数转换器
  • ADS8505 具有可编程 (±10/±5/±3.3V) 输入范围和并行接口的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8506 具有串行接口和基准并行的 12 位 40KSPS 模数转换器
  • ADS8507 具有内部基准电压和并行/串行接口的 16 位 40KSPS 模数转换器
  • ADS8508 具有串行接口 2.5V 内部基准的 12 位 250kHz CMOS 模数转换器
  • ADS8509 具有可编程 (±10/±5/±3.3V) 输入范围和 SPI 接口的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8512 具有内部基准和串行接口的 12 位 40kSPS 低功耗采样 ADC
  • ADS8513 具有内部基准和并行/串行接口的 16 位 40kSPS 低功耗采样 ADC
  • ADS8515 具有并行接口 4.096V 内部基准的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器
  • ADS8517 具有 S/P 接口的低功耗 16 位 200kSPS ±10V 双极输入 SAR ADC
  • ADS8519 具有串行接口 4.096V 内部基准的 16 位 250kHz CMOS 模数转换器
  • ADS8528 12 位 8 通道同步采样双极输入 ADC
  • ADS8548 14 位 8 通道同步采样双极输入 ADC
  • ADS8555 630kSPS、16 位、六通道、同步采样模数转换器 (ADC)
  • ADS8556 630kSPS、6 通道同步采样 ADC
  • ADS8557 670kSPS、14 位、6 通道、同步采样 ADC
  • ADS8558 730kSPS、12 位、6 通道、同步采样 ADC
  • ADS8568 16 位 8 通道同步采样双极输入 SAR 模数转换器 (ADC)
  • ADS8578S 采用单电源并具有双极性输入的 14 位高速 8 通道同步采样 ADC
  • ADS8584S 采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 4 通道同步采样 ADC
  • ADS8586S 采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 6 通道同步采样 ADC
  • ADS8588H 采用单电源并具有双极性输入的 16 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC
  • ADS8588S 采用单电源并具有双极性输入的 16 位高速 8 通道同步采样 ADC
  • ADS8598H 采用单电源并具有双极性输入的 18 位 500kSPS 8 通道同步采样 ADC
  • ADS8598S 采用单电源并具有双极性输入的 18 位 200kSPS 8 通道同步采样 ADC
  • ADS8634 具有软件可选输入范围的 12 位 4 通道双极 SAR
  • ADS8638 具有软件可选输入范围的 12 位 8 通道双极 SAR
  • ADS8661 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、1.25MSPS、1 通道 SAR ADC
  • ADS8661W 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 12 位、1.25MSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC
  • ADS8664 采用 5V 电源并具有 4 通道、500kSPS 和双极性输入的 12 位 SAR ADC
  • ADS8665 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 12 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8668 采用 5V 电源并具有双极性输入的 12 位、500kSPS 8 通道 SAR ADC
  • ADS8671 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 14 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
  • ADS8674 采用 5V 电源并具有双极性输入的 14 位、500kSPS 4 通道 SAR ADC
  • ADS8675 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 14 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8678 采用 5V 电源并具有双极性输入的 14 位、500kSPS 8 通道 SAR ADC
  • ADS8681 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
  • ADS8681W 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、1MSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC
  • ADS8684 具有可编程 (±10/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、4 通道 SAR ADC
  • ADS8684A 具有可编程 (±10/±5/±2.5V) 输入范围、警报功能和 +5V 电源的 16 位、500kSPS、4 通道 SAR ADC
  • ADS8685 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8685W 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、500kSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC
  • ADS8686S 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC
  • ADS8688 具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC
  • ADS8688A 具有双极性输入、采用 5V 电源和低漂移基准电压的 16 位 500kSPS 8 通道 SAR ADC
  • ADS8688AT 5V 双极输入、低温漂基准电压、宽温度范围 16 位 500kSPS 8 通道 SAR ADC
  • ADS8688W 具有 ±12V 差动输入的 16 位、500kSPS、8 通道单电源 SAR ADC
  • ADS8689 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8689W 具有可编程输入范围并由 +5V 电源供电的 16 位、100kSPS、单通道、宽带宽 SAR ADC
  • ADS8691 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC
  • ADS8694 采用 5V 电源并具有双极性输入的 18 位、500kSPS 4 通道 SAR ADC
  • ADS8695 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8698 采用 5V 电源并具有双极性输入的 18 位、500kSPS 8 通道 SAR ADC
  • ADS8699 具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、+5V 电源的 18 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8860 具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8861 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8862 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、680kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8863 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、680kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8864 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、400kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8865 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、400kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8866 具有单端输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8867 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 16 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8881 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、1MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8883 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、680kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8885 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、400kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8887 具有真差分输入、SPI 接口和菊花链的 18 位、100kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8900B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8902B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 500kSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8904B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 250kSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8910B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8912B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、500kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8914B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS8920B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 1MSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8922B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 500kSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS8924B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 250kSPS 单通道 SAR ADC
  • ADS9110 具有增强型串行外设接口 (SPI) 的 18 位、2MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS9117 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 5MSPS SAR ADC
  • ADS9118 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 10MSPS SAR ADC
  • ADS9119 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 18 位 20MSPS SAR ADC
  • ADS9120 具有增强型 SPI 接口的 16 位、2.5MSPS、单通道 SAR ADC
  • ADS9127 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 5MSPS SAR ADC
  • ADS9128 采用 5mm x 5mm QFN 封装且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 10MSPS SAR ADC
  • ADS9129 采用 6mm x 6mm QFN 且具有 ADC 驱动器和基准驱动器的 16 位 20MSPS SAR ADC
  • ADS9212 具有集成模拟前端的 18 位 8MSPS 双通道同步采样 ADC
  • ADS9217 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、5MSPS SAR ADC
  • ADS9218 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、18 位、10MSPS SAR ADC
  • ADS9219 采用 6mm x 6mm QFN 封装、具有 ADC 驱动器和基准驱动器的双通道、18 位、20Msps/通道 SAR ADC
  • ADS9224R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 16 位、3MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC
  • ADS9226 具有增强型 SPI 的 16 位、2.048MSPS、双通道、同步采样 SAR ADC
  • ADS9227 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、5MSPS SAR ADC
  • ADS9228 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、10MSPS SAR ADC
  • ADS9229 具有全差分 ADC 输入驱动器的双通道、同步采样、16 位、20MSPS SAR ADC
  • ADS9234R 具有内部基准电压和增强型 SPI 的 14 位、3.5MSPS、双路、同步采样 SAR ADC
  • ADS9324 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 同步采样 SAR ADC
  • ADS9326 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 3MSPS SAR ADC
  • ADS9327 采用小型封装的双通道、同步采样、16 位 5MSPS SAR ADC
  • ADS9803 具有可编程增益放大器的 20 位八通道 2MSPS/通道同步采样 ADC
  • ADS9810 具有集成前端的 8 通道、18 位、1MSPS、±16ppm INL 同步采样 ADC
  • ADS9811 具有集成模拟前端的 8 通道、18 位、1MSPS、同步采样 ADC
  • ADS9813 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC
  • ADS9815 具有集成模拟前端的八通道、18 位、1MSPS/通道、双路同步采样 ADC
  • ADS9817 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、双路同步采样 ADC
生物传感 AFE
  • ADS1191 适用于 ECG 应用的 16 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
  • ADS1192 适用于 ECG 应用的 16 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
  • ADS1194 用于 ECG 的低功耗、4 通道、16 位模拟前端
  • ADS1196 用于 ECG 的低功耗、6 通道、16 位模拟前端
  • ADS1198 用于 ECG/EEG 测量的低噪声、8 通道、16 位模拟前端
  • ADS1291 适用于 ECG 应用的 24 位、1 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
  • ADS1292 适用于 ECG 应用的 24 位、2 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
  • ADS1292R 具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 2 通道 24 位 ADC
  • ADS1293 适用于 ECG 应用的 24 位、3 通道、低功耗模拟前端 (AFE)
  • ADS1294 具有集成 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC
  • ADS1294R 具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 4 通道 24 位 ADC
  • ADS1296 具有集成 ECG 前端的 6 通道 24 位 ADC
  • ADS1296R 具有集成呼吸阻抗和 ECG 前端的 6 通道 24 位 ADC
  • ADS1298 具有集成 ECG 前端的 8 通道 24 位 ADC
  • ADS1298R 适用于 ECG 且具有集成呼吸阻抗的 24 位 8 通道模拟前端
  • ADS1299 适用于生物电势测量的低噪声、8 通道、24 位模数转换器
  • ADS1299-4 适用于生物电势测量的低噪声、4 通道、24 位模数转换器
  • ADS1299-6 适用于生物电势测量的低噪声、6 通道、24 位模数转换器
高速 ADC (≥10 MSPS)
  • ADS2806 双通道、12 位、32MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS2807 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4126 12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4128 12 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4146 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B25 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS41B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4226 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4229 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4245-EP 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) - 增强型产品
  • ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42B49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS42LB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS4449 四通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5121 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5204-Q1 双通道 10 位 40MSPS 数模转换器 - 符合汽车应用标准
  • ADS5231 双通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5232 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5237 双通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5240 四通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5242 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5263 四通道、16 位、100MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5270 八通道、12 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5271 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5272 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5273 八通道、12 位、70MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5277 八通道、10 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5281 八通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5282 八通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5287 八通道、10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5292 八通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5294 八通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5295 八通道 12 位、100MSPS 高 SNR 低功耗 ADC
  • ADS5296A 10 位、200MSPS、4 或 8 通道/12 位、80MSPS、8 通道 ADC
  • ADS52J65 具有 JESD204B 接口的 8 通道 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS52J66 具有 JESD204B 接口的 8 通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS52J67 具有 JESD204B 接口的 4 通道 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS52J68 具有 JESD204B 接口的 4 通道 14 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS52J90 14 位多通道低功耗高速模数转换器 (ADC)
  • ADS52J91 具有 LVDS 和 JESD 输出的 10 位、12 位和 14 位多通道低功耗 ADC
  • ADS5400 12 位、1GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5400-SP QMLV、50krad、陶瓷、12 位、单通道、1GSPS ADC
  • ADS5401 12 位、800MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5402 双通道、12 位、800MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5403 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5404 双通道、12 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5407 双通道、12 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5409 双通道、12 位、900MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5411 11 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5413 12 位、65MSPS、1.0GHz 输入带宽模数转换器 (ADC)
  • ADS5421 14 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5422 14 位、62MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5423 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5424 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5424-SP QMLV、150krad、陶瓷、14 位、单通道 125MSPS ADC
  • ADS5440 13 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5440-EP 13 位、210MSPS 模数转换器(ADC,增强型产品)
  • ADS5444 13 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5444-EP 13 位 250MSPS 模数转换器 (ADC) - 增强型产品
  • ADS5444-SP QMLV、陶瓷、13 位、单通道、250MSPS ADC
  • ADS5463 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5463-EP 12 位 500MSPS 模数转换器 (ADC) - 增强型产品
  • ADS5463-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、100krad、陶瓷、12 位、单通道 500MSPS ADC
  • ADS5474 14 位 400MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5474-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、100krad、陶瓷、14 位、单通道、400MSPS ADC
  • ADS5481 具有高 SFDR 和 LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5482 16 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5483 16 位、135MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5484 16 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5485 16 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC)
  • ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS54RF63 12 位、550MSPS RF 采样模数转换器 (ADC)
  • ADS5500 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5500-EP 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) - 增强型产品
  • ADS5510 11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5520 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5521 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5522 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5525 12 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5527 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5541 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5542 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5545 14 位、170MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5546 14 位、190MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5553 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5560 16 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS5562 具有高 SNR 和 CMOS/LVDS 输出的 16 位 80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B18 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58B19 9 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C28 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS58C48 四通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6122 12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6123 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6124 12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6125 12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6128 12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6129 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6142 14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6143 14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6144 14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6145 14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6148 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6149 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61B23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61B29 12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61B49 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6222 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6224 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6225 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6242 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6243 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6244 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6245 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62C17 双通道、11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P15 双通道、11 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P19 双通道、11 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P22 双通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P24 双通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P25 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P28 双通道、12 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P29 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P42 双通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P44 双通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P45 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P48 双通道、14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS62P49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6422 四通道、12 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6423 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6424 四通道、12 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6425 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6442 四通道、14 位、65MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6443 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6444 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6444-EP 四通道、14 位、105MSPS 模数转换器 (ADC) - 增强型产品
  • ADS6445 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS6445-EP 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)(增强型产品)
  • ADS800 12 位、40MSPS ADC 单端/差分输入内部基准电压,引脚与 ADS801/2 兼容
  • ADS801 具有高速 1 线 (HDQ) 接口和 5 个 LED 驱动器的镍镉电池/镍氢电池电量监测计内部基准电压,引脚与 ADS800/2 兼容
  • ADS802 12 位、10MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS803 12 位、5MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS804 12 位、10MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS805 12 位、20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS807 12 位、53MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS808 12 位、70MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS820 10 位、20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS821 10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS822 10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS825 10 位、40MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS828 10 位、75MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS830 8 位、60MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS831 8 位、80MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS850 14 位、10MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS900 10 位、20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS901 10 位、20MSPS 模数转换器 (ADC)
  • ADS930 8 位、30 MSPS ADC,单端/差动输入,具有内部参考、低功耗,关断模式
差分放大器
  • INA105 精密单位增益差分放大器
  • INA106 精确固定增益差分放大器
  • INA117 高共模电压差分放大器
  • INA132 低功耗单电源差分放大器
  • INA133 1.5MHz、450µV 失调电压、0.95mA 功耗、精密差分放大器
  • INA143 高速 (5V/µs)、250µV 失调电压、G= 10 或 G= 0.1 精密差分放大器
  • INA145 可编程增益差分放大器
  • INA146 高电压可编程增益差分放大器
  • INA148 +-200V 共模电压差分放大器
  • INA148-Q1 汽车类 +-200V 共模电压差分放大器
  • INA149 高共模电压差分放大器
  • INA149-EP 增强型产品,高共模电压差分放大器
  • INA151 高共模电压差分放大器
  • INA152 单电源差分放大器
  • INA154 高速精密差分放大器 (G = 1)
  • INA157 高速精密差分放大器
  • INA159 高速 0.2 级精密增益差分放大器
  • INA159-EP 0.2 增益电平转换差分放大器(增强型产品)
  • INA1H94-SEP 抗辐射高共模电压差分放大器
  • INA1H94-SP 耐辐射加固保障 (RHA) 高共模电压差分放大器
  • INA2132 双路、低功耗、单电源差分放大器
  • INA2133 1.5MHz、450µV 失调电压、0.95mA 功耗、双路、精密差分放大器
  • INA2143 双通道、高速 (5V/µs)、250µV 失调电压、g= 10 或 g= 0.1 精密差分放大器
  • INA500 RIN 大于 1MΩ、IQ 为 13.5µA 的低功耗小尺寸衰减差分放大器
  • INA592 高精密(40µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器
  • INA597 精密(200µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器
  • INA600 具有固定衰减比的 40V 宽共模电压(-40V 至 85V)差分放大器
仪表放大器
  • INA101 极高精度仪表放大器
  • INA103 低噪声、低失真仪表放大器
  • INA110 快速建立 FET 输入极高精度的仪表放大器
  • INA111 高速 FET 输入仪表放大器
  • INA114 1MHz、50μV、11nV/√Hz、3mA 功耗、精密仪表放大器
  • INA115 1MHz、50μV、11nV/√Hz、3mA 功耗、支持开关增益的精密仪表放大器
  • INA116 超低输入偏置电流仪表放大器
  • INA118 精密低功耗仪表放大器
  • INA121 FET 输入低功耗仪表放大器
  • INA122 单电源、微功耗仪表放大器
  • INA125 具有精密电压基准的仪表放大器
  • INA126 36V 微功耗 (175µA)、250µV 失调电压、精密仪器放大器
  • INA128 130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器
  • INA128-HT 高温精密低功耗仪表放大器。
  • INA129 精密低功耗仪表放大器
  • INA129-EP 精密低功耗仪表放大器(增强型产品)
  • INA129-HT 高温精密低功耗仪表放大器
  • INA131 精密 G = 100 仪表放大器
  • INA141 精密低功耗 G = 10,100 仪表放大器
  • INA155 5.5V 单电源、550kHz、1mV 失调电压 RRO CMOS 仪表放大器
  • INA156 5.5V 单电源、550kHz、8mV 失调电压 RRO CMOS 仪表放大器
  • INA163 低噪声、低失真仪表放大器
  • INA166 低噪声、低失真、G=2,000 仪表放大器
  • INA188 36V、零漂移、轨到轨输出仪表放大器
  • INA2126 双通道 36V 微功耗 (175µA)、250µV 失调电压、精密仪表放大器
  • INA2128 双路低功耗仪表放大器
  • INA2141 双路、低功耗仪表放大器(G = 10 或 100)
  • INA217 低噪声、低失真仪表放大器,SSM2017 替代产品
  • INA2321 具有关断功能的双通道微功耗 (40µA)、500µV 失调电压、10pA 偏置、RRO 仪表放大器
  • INA2331 低功耗、单电源 CMOS 仪表放大器
  • INA2332 低功耗、单电源 CMOS 仪表放大器
  • INA317 微功耗 (50µA)、零漂移(75µV 失调电压、0.3µV/°C)、精密 RRO 仪表放大器
  • INA321 具有关断功能的微功耗 (40µA)、500µV 失调电压、10pA 偏置、RRO 仪表放大器
  • INA322 具有关断功能的微功耗 (40µA)、2mV 失调电压、10pA 偏置、RRO 仪表放大器
  • INA326 精密低漂移 CMOS 仪表放大器
  • INA327 具有关断状态的精密低漂移 CMOS 仪表放大器
  • INA330 用于温度控制的热敏电阻信号放大器
  • INA331 低功耗单电源 CMOS 仪表放大器
  • INA332 低功耗、单电源、CMOS、低成本仪表放大器
  • INA333 低功耗、零漂移、精密仪表放大器
  • INA333-HT 高温低功耗精密仪表放大器
  • INA333-Q1 汽车类低功耗零漂移精密仪表放大器
  • INA337 高温精密仪表放大器
  • INA338 具有关断状态的宽温度范围精密仪表放大器
  • INA350 采用 8 引脚 WSON (2mm x 2mm) 封装的低功耗 (100µA) 可选择增益仪表放大器
  • INA351 具有集成基准缓冲器的微型 (1.5mm × 2mm) 低功耗 (110µA) 仪表放大器
  • INA351A 具有集成基准放大器的低功耗 (110µA) 仪表放大器可支持校准
  • INA630 精密、低功耗、间接电流反馈仪表放大器
  • INA818 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 1、8)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器
  • INA819 具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 2、3)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器
  • INA821 高带宽 (4.7MHz)、低噪声 (7nV/√Hz)、精密 (35μV)、低功耗仪表放大器
  • INA823 精密 (100µV)、低功耗 (250µA)、宽电源(2.7V 至 36V)仪表放大器
  • INA826 200μA 电源电流、36V 电源精密仪表放大器
  • INA826S 具有关断功能的 200μA、36V 轨到轨输出仪表放大器
  • INA827 G>5、200uA、2.7V 至 36V 精密电源仪表放大器
  • INA828 50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器
  • INA848 具有 2000 固定增益的超低噪声、高带宽仪表放大器
  • INA849 超低噪声 (1nV/√Hz)、高速(28MHz、35V/μs)、精密 (35μV) 仪表放大器
  • INA851 具有低噪声 (3.2nV/√Hz)、高速 (22MHz) 和 OVP (±40V) 的全差分仪表放大器
模拟电流检测放大器
  • INA138 2.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA138-Q1 AEC-Q100、2.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA139 2.7V 至 36V、440kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA139-Q1 AEC-Q100、2.7V 至 36V、440kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA168 2.7V 至 60V、800kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA168-Q1 AEC-Q100、2.7V 至 60V、800kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA169 2.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA169-Q1 AEC-Q100、2.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA170 2.7V 至 60V、双向、400kHz 可变增益电流感应放大器
  • INA180 26V、350kHz 电流检测放大器
  • INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz 电流感应放大器
  • INA181 26V、双向、350kHz 电流检测放大器
  • INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双向、350kHz 电流感应放大器
  • INA183 具有输入电源的 2.7V 至 26V 高精度电流检测放大器
  • INA185 采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器
  • INA185-Q1 AEC-Q100 26V 350kHz 双向高精度电流检测放大器
  • INA186 具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器
  • INA186-Q1 符合 AEC-Q100 标准且具有皮安级输入偏置电流和使能引脚的 40V 双向高精度电流检测放大器
  • INA187 -2V 至 40V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器
  • INA187-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 40V 双向 650kHz 精密电流检测放大器
  • INA190 具有皮安级 IB 和 ENABLE 引脚的 40V 双向超精密电流检测放大器
  • INA190-EP 具有皮安级 IB 和 EN 引脚的增强型产品 40V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA190-Q1 具有皮安级 IB 和使能引脚、符合 AEC-Q100 标准的 40V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA191 采用 WCSP 封装、具有使能引脚和皮安级 IB 的 40V 超精密电流检测放大器
  • INA193 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA193A-EP 增强型产品 -16V 至 80V、500kHz 电流检测放大器
  • INA193A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA194 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA194A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA195 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA195A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA196 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA196A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA197 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA197A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA198 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA198A-Q1 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA199 26V、双向电流感应放大器
  • INA199-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器
  • INA200 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA200-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA201 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA201-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA202 带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA202-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA203 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA203-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA204 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA205 带双路比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA206 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA207 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA208 带窗口比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器
  • INA210 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA210-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA211 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA211-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA212 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA212-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA213 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA213-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA214 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA214-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA215 26V、双向、高精度电流感应放大器
  • INA215-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA216 采用 WCSP 封装的 1.8V 至 5.5V、高精度电流感应放大器
  • INA2180 26V、双通道、350kHz 电流检测放大器
  • INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器
  • INA2181 26V、双通道、双向、350kHz 电流检测放大器
  • INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、双通道、双向、350kHz 电流感应放大器
  • INA2191 采用 WCSP 封装、具有皮安级 IB 和使能引脚的 40V、双通道、双向、超精密电流检测放大器
  • INA223 26V、可编程增益电流检测放大器和模拟功率监控器
  • INA225 具有四个引脚可选增益设置的 36V 双向电流感应放大器
  • INA225-Q1 具有四个引脚可选增益设置的 AEC-Q100、36V 双向电流感应放大器
  • INA2290 双通道、2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
  • INA240 具有增强的 PWM 抑制能力的 -4V 至 80V、双向、超精密电流感测放大器
  • INA240-Q1 具有增强的 PWM 抑制能力、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA241A-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器
  • INA241B 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA241B-Q1 具有增强型 PWM 抑制功能、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、双向、高精度电流检测放大器
  • INA270 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器
  • INA270A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器
  • INA271 具有直列式滤波器功能 -16V 至 80V、分级电流感应放大器
  • INA271-HT 具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器
  • INA271A-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-16V 至 80V、分级电流感应放大器
  • INA280 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
  • INA280-Q1 采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器
  • INA281 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
  • INA281-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 电流检测放大器
  • INA282 -14V 至 80V 双向电流检测放大器
  • INA282-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流感应放大器
  • INA283 -14V 至 80V 双向电流检测放大器
  • INA283-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器
  • INA284 -14V 至 80V 双向电流检测放大器
  • INA284-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器
  • INA285 -14V 至 80V 双向电流检测放大器
  • INA285-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器
  • INA286 -14V 至 80V 双向电流检测放大器
  • INA286-Q1 AEC-Q100、-14V 至 80V 双向电流传感放大器
  • INA290 采用小型 (SC-70) 封装的 2.7V 至 120V、1.1MHz、超精密电流感应放大器
  • INA290-Q1 采用小型 (SC-70) 封装的 AEC-Q100 认证 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器
  • INA293 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • INA293-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • INA296A -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器
  • INA296A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、超精密电流检测放大器
  • INA296B -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器
  • INA296B-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -5V 至 110V、双向、1.1MHz、8V/µs、高精度电流检测放大器
  • INA299 -2V 至 80V,双向 650kHz 高精度电流检测放大器
  • INA299-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 -2V 至 80V 双向 650kHz 精密电流检测放大器
  • INA300 36V 电流感应比较器
  • INA300-Q1 AEC-Q100、36V 电流感应比较器
  • INA301 具有比较器的 36V、550kHz、4V/µs 高精度电流感测放大器
  • INA301-Q1 具有比较器的 AEC-Q100、36V、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器
  • INA302 具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器
  • INA302-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器
  • INA303 具有窗口比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器
  • INA303-Q1 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器
  • INA310A 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器
  • INA310A-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 超精密电流检测放大器
  • INA310B 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
  • INA310B-Q1 具有比较器和基准、符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器
  • INA381 具有集成过流比较器的 26V、350kHz 电流检测放大器
  • INA381-Q1 具有集成过流比较器的 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器
  • INA4180 26V、四通道、350kHz 电流感应放大器
  • INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、350kHz 电流感应放大器
  • INA4181 26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器
  • INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器
  • INA4290 四通道 120V 高电压、高带宽、单向电流检测放大器
  • INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器
  • INA950-SEP 航天增强型产品,2.7V 至 80V,1.1MHz,超精密电流检测放大器
数字功率监控器
  • INA209 具有模拟比较器的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA219 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器
  • INA220 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA2227 具有 I²C 接口的双通道、16 位、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器
  • INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA226-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA228 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器
  • INA228-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器
  • INA229 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器
  • INA229-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器
  • INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器
  • INA231 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA232 具有警报功能的 48V、16 位、高精度 I²C 输出数字功率监测器
  • INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器
  • INA234 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 28V、12 位、I²C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA236 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器
  • INA237 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA237-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器
  • INA238 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA238-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器
  • INA239 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器
  • INA239-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、SPI 输出电流/电压/功率监控器
  • INA3221 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器
  • INA3221-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器
  • INA4230 四通道、16 位、高精度、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器
  • INA4235 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
  • INA250 具有集成分流电阻的 36V、双向、精密电流检测放大器
  • INA250-Q1 具有集成分流电阻的 AEC-Q100、36V、双向、精密电流感应放大器
  • INA253 具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻的 80V、双向、精密电流感应放大器
  • INA253-Q1 具有 PWM 抑制功能和集成分流电阻器、符合 AEC-Q100 标准的 80V、双向、精密电流检测放大器
  • INA254 具有 PWM 抑制功能和分流电阻器的 80V、双向、±75A 零漂移电流检测放大器
  • INA750A 110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with enhanced PWM rejection
  • INA750B 具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、35A 集成分流、高精度电流检测放大器
  • INA751A 110V, 35ARMS integrated shunt, ultra-precision current sense amplifier with fast transient response
  • INA790A 具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、75ARMS 集成分流超高精度电流检测放大器
  • INA790B 具有增强型 PWM 抑制功能的 110V、75ARMS 集成分流、高精度电流检测放大器
  • INA791A 具有快速瞬态响应的 110V、75ARMS 集成分流超高精度电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
  • INA260 具有集成分流电阻的 36V、16 位、精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器
  • INA700 支持 40V、16 位集成分流器、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监测器
  • INA701 采用 WCSP 封装和 5mΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位、I²C 输出数字功率监测器
  • INA740B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
  • INA745A 采用 800μΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位高精度 I²C 输出数字电源监测器
  • INA745A-Q1 AEC-Q100 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位高精度 I²C 输出数字功率监测器
  • INA745B 采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
  • INA745B-Q1 符合 AEC-Q100 标准、采用 800µΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
  • INA780B 采用 400µΩ EZShunt™ 技术的 85V、16 位 I²C 输出数字功率监测器
裸片和晶圆服务
  • ADS1282-HT 用于地震监测和能源勘探且具有 PGA 的高温超高分辨率 Δ-Σ ADC
射频接收器
  • ADS54T01 1 通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC
  • ADS54T02 2 通道 750MSPS BTS 反馈和接收器 IC
  • ADS54T04 2 通道 500MSPS BTS 反馈和接收器 IC
  • ADS58C20 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE+GSM 的信号处理
  • ADS58C23 双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE 的信号处理
  • ADS58H40 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC
  • ADS58H43 四通道 14 位 250MSPS 接收器和反馈 IC
  • ADS58J89 四路 500MSPS 接收器和反馈 IC
  • ADS62PF49 双通道 250MSPS 反馈接收器 IC
射频发射器
  • ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC
  • ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC
Specialty audio amplifiers
  • INA134 单通道、音频差分线路接收器,0dB (G=1)
  • INA137 单路、音频差分线路接收器,±6dB(G=1/2 或 2)
  • INA1650 双路 SoundPlus™ 高共模抑制 (91dB)、低 THD+N (-120dB) 差分线路接收器
  • INA1650-Q1 汽车类高共模抑制、低失真差分音频线路接收器
  • INA1651 SoundPlus™ 高共模抑制 (91dB)、低 THD+N (-120dB) 差分线路接收器
  • INA1651-Q1 车用 SoundPlus™ 高共模抑制、低失真差分线路接收器
  • INA2134 具有 0dB (G=1) 增益的双通道、音频差分线路接收器
  • INA2134-EP 增强产品音频差分线路接收器 0dB (G = 1)
  • INA2137 具有 ±6dB(G=1/2 或 2)增益的双通道、音频差分线路接收器
Audio ADCs
  • ADS7843 具有同步串行接口和触摸屏控制器的 12 位模数转换器 (ADC)
  • ADS7843-Q1 汽车类 4 线触摸屏控制器
  • ADS7845 5 线触摸屏控制器
  • ADS7846 4 线触摸屏控制器
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP11769 — 700W 汽车外置音频放大器参考设计

该参考设计包含一款升压转换器,可通过 9V 至 16V 的输入电压输出 36.0V 电压 @ 10.0A 连续电流/20.0A 峰值。它包含两个优质 D 类音频放大器,可提供 2 个 175W @ 4Ω 负载(左右声道)和 1 个 350W @ 2Ω 负载(低音炮)。由于其薄型和高功率输出,该设计非常适合汽车音频外部放大器应用。

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频