ZHCS780B March 2012 – March 2016 PCA9515B
PRODUCTION DATA.
PCA9515B 是一款 BiCMOS 双路双向缓冲区集成电路,旨在满足 I2C 总线和 SMBus 应用的需求。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲区电路,能够扩展 I2C 及相似总线系统(或添加从器件),同时不会降低系统性能。双路双向 I2C 缓冲区可由 2.3V 到 3.6V 的 VCC 供电运行。
PCA9515B 能够缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号, 同时保持 I2C 系统的所有工作模式和特性。该器件允许在 I2C 应用中连接两条电容为 400pF 的总线。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCA9515B | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |