数据表
PCA9515B
- 两通道双向缓冲器
- I2C 总线和 SMBus 兼容
- 支持 I2C 标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz)
- 高电平有效的中继器启用输入
- 开漏 I2C 输入和输出
- 5.5V 耐压 I2C 输入和输出以及使能输入,支持混合模式信号操作
- 无死锁运行
- 支持标准模式、快速模式 I2C 器件、和多个主控器
- 支持中继器上的仲裁及时钟延伸
- 断电高阻抗 I2C 引脚
- 锁存性能超过 100mA,符合 JESD 78 I 类规范要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模式 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
应用
- 服务器
- 路由器(电信交换设备)
- 工业设备
- 具有多个 I2C 从器件且 PCB 走线较长的产品
All trademarks are the property of their respective owners.
PCA9515B 是一款 BiCMOS 双路双向缓冲区集成电路,旨在满足 I2C 总线和 SMBus 应用的需求。该器件包含两个相同的双向开漏缓冲区电路,能够扩展 I2C 及相似总线系统(或添加从器件),同时不会降低系统性能。双路双向 I2C 缓冲区可由 2.3V 到 3.6V 的 VCC 供电运行。
PCA9515B 能够缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号, 同时保持 I2C 系统的所有工作模式和特性。该器件允许在 I2C 应用中连接两条电容为 400pF 的总线。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。