ZHCSEE9B August 2004 – December 2015 PCM1794A
PRODUCTION DATA.
PCM1794A 器件是一款单片 CMOS 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用小型 28 引脚 SSOP 封装的支持电路组成。数据转换器采用德州仪器 (TI) 的高级分段 DAC 架构,拥有出色的动态性能和增强的时钟抖动耐受性。PCM1794A 器件提供均衡电流输出,允许用户从外部优化模拟性能。最高支持 200kHz 的采样速率。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| PCM1794A | SSOP (28) | 10.20mm x 5.30mm |