PCM1794A
- 24 位分辨率
- 模拟性能:
- 动态范围:
- 132dB(9V RMS,单声道)
- 129dB(4.5V RMS,立体声)
- 127dB(2V RMS,立体声)
- 总谐波失真 + 噪声 (THD+N):0.0004%
- 动态范围:
- 差分电流输出:7.8mA p-p
- 8× 过采样数字滤波器:
- 阻带衰减:–130dB
- 通带纹波:±0.00001dB
- 采样频率:10kHz 至 200kHz
- 系统时钟:128、192、256、384、512 或 768 fS,带自动检测功能
- 接受 16 位和 24 位音频数据
- 脉冲编码调制 (PCM) 数据格式:标准、I2S 和左对齐
- 可供外部数字滤波器或数字信号处理器 (DSP) 选用的接口
- 数字去加重功能
- 数字滤波器衰减:急剧或缓慢
- 软静音
- 零标记
- 双电源支持:5V 模拟、3.3V 数字
- 5V 耐压数字输入
- 小型 28 引脚紧缩小外形 (SSOP) 封装
应用
- A/V 接收器
- DVD 播放器
- 乐器
- 车载音频系统
- 其他需要 24 位音频的应用
All trademarks are the property of their respective owners.
PCM1794A 器件是一款单片 CMOS 集成电路,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用小型 28 引脚 SSOP 封装的支持电路组成。数据转换器采用德州仪器 (TI) 的高级分段 DAC 架构,拥有出色的动态性能和增强的时钟抖动耐受性。PCM1794A 器件提供均衡电流输出,允许用户从外部优化模拟性能。最高支持 200kHz 的采样速率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM1794A 24 位、192kHz 采样、高级分段、音频立体声数模转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 2月 3日 |
| 电路设计 | 适用于音频 DAC 的电流/电压转换器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 | |
| 应用手册 | HiFi Audio Circuit Design | 2017年 8月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
| 应用手册 | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。