ZHCSA60C May 2012 – May 2015 PCM5100A , PCM5100A-Q1 , PCM5101A , PCM5101A-Q1 , PCM5102A , PCM5102A-Q1
PRODUCTION DATA.
PCM510xA 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM510xA 器件使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
凭借 DirectPath™电荷泵技术,PCM510xA 器件提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器的每个引脚支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。
智能时钟误差与 PowerSense 欠压保护采用双层系统,能够消除喀嗒和噼啪声。
相比许多传统的开关电容 DAC 架构,PCM510xA 系列能够将带外噪声控制在 20dB 的较低水平,从而减少下游放大器/ADC 中的 EMI 和混叠(在 100kHz(OBN 典型值)到 3MHz 之间测得)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
PCM5102A | TSSOP (20) | 5.50mm x 4.40mm |
PCM5101A | ||
PCM5100A |