PCM5100A
- 超低带外噪声
- 具有 BCK 基准的高性能集成音频锁相环 (PLL),可在内部生成 SCK
- 直接线路电平 2.1 VRMS 输出
- 无需隔直电容
- 线路电平输出支持低至 1kΩ 的负载
- 智能静音系统;软斜升或斜降搭配模拟静音,实现 120dB 静音信噪比 (SNR)
- 接收 16、24 和 32 位音频数据
- PCM 数据样式:I2S,左对齐
- 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
- 1.8V 或3.3V 故障安全低压 CMOS (LVCMOS) 数字输入
- 采用硬件引脚的简易配置
- 单电源供电:14
- 3.3V 模拟电源、1.8V 或3.3V 数字电源
- 符合 AEC-Q100 标准
应用
- A/V 接收器、DVD、BD 播放器
- 汽车信息娱乐系统和远程信息处理
- HDTV 接收器
- 汽车售后加装放大器
PCM510xA 器件属于单片 CMOS 集成电路系列,由立体声数模转换器 (DAC) 和采用薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装的附加支持电路组成。PCM510xA 器件使用 TI 最新一代高级分段 DAC 架构产品,可实现出色的动态性能并提升针对时钟抖动的耐受度。
凭借 DirectPath电荷泵技术,PCM510xA 器件提供 2.1 VRMS 中央接地输出(设计人员无需在输出上连接隔直电容)以及传统意义上与单电源线路驱动器相关的外部静音电路。
集成线路驱动器的每个引脚支持低至 1kΩ 的负载,从而在性能上超过其他所有基于电荷泵的线路驱动器。
器件上集成的 PLL 免除了对于系统时钟(通常称为主时钟)的需要,从而实现一个 3 线制 I2C 连接并减少了系统电磁干扰 (EMI)。
智能时钟误差与 PowerSense 欠压保护采用双层系统,能够消除喀嗒和噼啪声。
相比许多传统的开关电容 DAC 架构,PCM510xA 系列能够将带外噪声控制在 20dB 的较低水平,从而减少下游放大器/ADC 中的 EMI 和混叠(在 100kHz(OBN 典型值)到 3MHz 之间测得)。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | PCM510xA具有 PLL 和 32 位、384kHz PCM 接口的 2.1 VRMS、112/106/100dB 音频立体声 DAC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 6月 14日 |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PCM5102EVM-U — PCM5102 评估模块
PCM5102EVM-U 是一套完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人电脑配合使用。必要的评估软件可在 PCM5102 产品文件夹内在线找到。
PCM5102EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 外形,可直接评估器件性能和运行特性,并简化软件开发和系统原型设计。
PCM5102EVM-U 通过迷你 USB 电缆连接至 PC 即可工作。USB 连接向 EVM 提供电源、控制和流式音频数据,以精简设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号和音频数据,从而支持原型设计并连接到开发或系统的其余部分。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。