ZHCSFI0 September 2016 SN65HVS883
PRODUCTION DATA.
SN65HVS883 是一款用于工业自动化 PC 和 PLC 系统中高通道数的数字输入模块的 24V、八通道数字输入串行器。与电流隔离器配合使用时,此器件可将现场侧的 24V 传感器输出连接到控制侧的低压控制器输入。输入信号由符合 EN60947-5-2 标准的 2 线和 3 线接近开关提供
并进行电流限制,然后由内部去抖动滤波器进行验证。输入开关特性符合 IEC61131-2 标准关于 1 类、2 类和 3 类传感器开关的特性描述。
施加负载和时钟信号时,输入数据将被并行锁存到移位寄存器中,然后经过一个后置隔离器随时钟串行移出至串行 PLC 输入。
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,可以将多个 SN65HVS883 级联在一起,从而实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过 3mA 恒流 LED 输出来显示。为设置内部基准电流,需要外接一个精密电阻。集成的稳压器提供 5V 输出电压,为低功耗隔离器供电。内部电源电压监视器提供芯片正常 (CHOK) 指示。
SN65HVS883 采用散热增强型 28 引脚 PWP PowerPAD™封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN65HVS883 | HTSSOP (28) | 9.70 mm x 4.40 mm |