SN65HVS883
- 八个传感器输入
- 输入电压最高达 34V
- 可选去抖动滤波器
从 0ms 至 3ms - 可调节电流限制
从 0.2mA 至 5.2mA - 现场输入和电源线路
具有 15kV 人体模型 (HBM) 保护
- 用于外部状态 LED 的输出驱动器
- 支持多路输入级联(输入数为 8 的倍数)
- 与 SPI 兼容的接口
- 用于外部数字隔离器的 5V 稳压输出
- 低电源电压指示灯
应用
- 用于工业自动化和过程控制的传感器输入
- 符合 IEC61131-2 标准 1 类、2 类或 3 类的开关
- 符合 EN60947-5-2 标准的接近开关
- 用于 PC 和可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的高通道数数字输入模块
- 分立式 I/O 模块
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVS883 是一款用于工业自动化 PC 和 PLC 系统中高通道数的数字输入模块的 24V、八通道数字输入串行器。与电流隔离器配合使用时,此器件可将现场侧的 24V 传感器输出连接到控制侧的低压控制器输入。输入信号由符合 EN60947-5-2 标准的 2 线和 3 线接近开关提供
并进行电流限制,然后由内部去抖动滤波器进行验证。输入开关特性符合 IEC61131-2 标准关于 1 类、2 类和 3 类传感器开关的特性描述。
施加负载和时钟信号时,输入数据将被并行锁存到移位寄存器中,然后经过一个后置隔离器随时钟串行移出至串行 PLC 输入。
通过将前面器件的串行输出连接到后面器件的串行输入,可以将多个 SN65HVS883 级联在一起,从而实现高通道数输入模块的设计。输入状态通过 3mA 恒流 LED 输出来显示。为设置内部基准电流,需要外接一个精密电阻。集成的稳压器提供 5V 输出电压,为低功耗隔离器供电。内部电源电压监视器提供芯片正常 (CHOK) 指示。
SN65HVS883 采用散热增强型 28 引脚 PWP PowerPAD封装。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
此 BoosterPack™ 旨在与包含 Sitara™ AM243x MCU 的 LP-AM243 TI LaunchPad™ 套件配合使用。此设计可实现具有快速、确定性时序以及独立周期和比特率配置的八端口 IO-Link 主站。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。适用于基于 Sitara ™ 处理器的帧处理程序的可编程实时单元 (PRU) 提供了一种灵活的时序控制和同步方式。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。