ZHCSEZ0A December 2013 – April 2016 SN74AUP1T34-Q1
PRODUCTION DATA.
SN74AUP1T34-Q1 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。该单向转换器在 A 和 B 两端口间转换。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34-Q1 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| SN74AUP1T34-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm |