SN74AUP1T34-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 符合 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
- 均衡的传播延迟:tPLH = tPHL
(1.8V 至 3.3V 转换时的典型值) - 低静态功耗:ICC 最高为 5µA
- ±6mA 输出驱动(电压为 3V 时)
- Ioff 支持部分掉电模式运行
- VCC 隔离特性 – 如果 VCCA 输入接地,则 B 端口处于高阻态
- 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 5000V 人体模型 (AEC-Q100-002-E)
- 锁存性能满足
100mA,符合 Q100-004-D 规范
应用范围
- 汽车
- 企业
- 工业
- 个人电子产品
- 电信
All trademarks are the property of their respective owners.
SN74AUP1T34-Q1 器件是一款 1 位非反向转换器,使用两条独立的可配置电源轨。该单向转换器在 A 和 B 两端口间转换。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB可接受从 0.9V 至 3.6V 间的电源电压值。这可实现 1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V 和 3.3V 电压节点间的低压转换。此外,SN74AUP1T34-Q1 完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
VCC 隔离特性确保了在 VCCA输入在 GND 上时,B 端口处于高阻抗状态。如果 VCCB输入在 GND 上,到 A 侧的任一输入都不会导致泄漏电流,即使在悬空状态时也是如此。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74AUP1T34-Q1 1 位单向电压电平转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 3日 |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用自动双向转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用手册 | 原理图检查清单 - 使用固定或方向控制转换器进行设计的指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 3日 | |
| 应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
| 选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
| 技术文章 | Using level shifters in automotive applications | PDF | HTML | 2016年 3月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点