DATA SHEET
TAS2780 具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
关键特性
- 适用于 D 类输出级的 24V 电源
- Y 桥多级电源架构
- 展频控制
- 超声波输出支持高达 40kHz 频率
输出功率:
- 25W,1% THD+N(4Ω,18V)
- 30W 最大输出功率,10% THD+N
效率 (1% THDN) 和功耗
- 1W 时为 83%,4Ω,PVDD = 12V,VBAT1S = 3.8V
- 1W 时为 83%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
- 1W 时为 85%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
- 15W 时为 89%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
- 15W 时为 93%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
- 硬件关断模式下电流低于 0.5μA
电源和管理:
- PVDD:3V 至 24V
- VBAT1S:2.7V 至 5.5V
- AVDD:1.8V
- IOVDD:1.8V/3.3V
接口和控制:
- 用于回声消除的 SDOUT
- I2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
- I2C:可选择地址,超快速模式
- 芯片间通信总线
- 44.1kHz 至 96kHz 采样率
集成扬声器管理、保护功能和 EMI:
- 针对扬声器保护的实时 IV 检测
- 短路和开路负载保护
- 热保护和过流保护
- 带功率限制器的欠压保护
- 过功率和低电池电量保护
- PVDD 和 VBAT1S 电源跟踪限制器
- 热折返
- 后置滤波器反馈
- 输出压摆率控制