TAS2780

正在供货

具有 I/V 检测功能、提供扬声器保护的 25W 数字输入、4.5V 至 24V 6A 峰值智能放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 25 Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Mono Control interface I2C Output power (W) 25 Power stage supply (max) (V) 24 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 3.2 Analog supply voltage (min) (V) 3 Analog supply voltage (max) (V) 24 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RYA) 30 14 mm² 3.5 x 4
  • 适用于 D 类输出级的 24V 电源
  • Y 桥多级电源架构
  • 展频控制
  • 超声波输出支持高达 40kHz 频率
  • 25W,1% THD+N(4Ω,18V)
  • 30W 最大输出功率,10% THD+N
  • 1W 时为 83%,4Ω,PVDD = 12V,VBAT1S = 3.8V
  • 1W 时为 83%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 1W 时为 85%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 89%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 93%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 硬件关断模式下电流低于 0.5µA
  • PVDD:3V 至 24V
  • VBAT1S:2.7V 至 5.5V
  • AVDD:1.8V
  • IOVDD:1.8V/3.3V
  • 用于回声消除的 SDOUT
  • I 2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
  • I 2C:可选择地址,超快速模式
  • 芯片间通信总线
  • 44.1kHz 至 96kHz 采样率
  • 针对扬声器保护的实时 IV 检测
  • 短路和开路负载保护
  • 热保护和过流保护
  • 带功率限制器的欠压保护
  • 过功率和低电池电量保护
  • PVDD 和 VBAT1S 电源跟踪限制器
  • 热折返
  • 后置滤波器反馈
  • 输出压摆率控制
  • 适用于 D 类输出级的 24V 电源
  • Y 桥多级电源架构
  • 展频控制
  • 超声波输出支持高达 40kHz 频率
  • 25W,1% THD+N(4Ω,18V)
  • 30W 最大输出功率,10% THD+N
  • 1W 时为 83%,4Ω,PVDD = 12V,VBAT1S = 3.8V
  • 1W 时为 83%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 1W 时为 85%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 89%,4Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 15W 时为 93%,8Ω,PVDD = 18V,VBAT1S = 5V
  • 硬件关断模式下电流低于 0.5µA
  • PVDD:3V 至 24V
  • VBAT1S:2.7V 至 5.5V
  • AVDD:1.8V
  • IOVDD:1.8V/3.3V
  • 用于回声消除的 SDOUT
  • I 2S/TDM:8 个通道(32 位),运行速率达 96KSPS
  • I 2C:可选择地址,超快速模式
  • 芯片间通信总线
  • 44.1kHz 至 96kHz 采样率
  • 针对扬声器保护的实时 IV 检测
  • 短路和开路负载保护
  • 热保护和过流保护
  • 带功率限制器的欠压保护
  • 过功率和低电池电量保护
  • PVDD 和 VBAT1S 电源跟踪限制器
  • 热折返
  • 后置滤波器反馈
  • 输出压摆率控制

TAS2780 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率高效率驱动到扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池或线路供电系统搭配使用。

TAS2780 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法搭配使用。集成的扬声器电压和电流检测功能可通过 I 2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。

Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。具有多个阈值的欠压保护方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。

多达八个 TAS2780 器件可通过 I 2S/TDM 和 I 2C/SPI 接口共用一根公共总线。

TAS2780 器件采用 30 引脚 HR-QFN 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。

TAS2780 是一款单声道、数字输入 D 类音频放大器,专为将高峰值功率高效率驱动到扬声器进行了优化。D 类放大器在 18V 电源电压下可向 4Ω 负载提供 25W 的连续功率,且 THD+N 小于 1%。宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池或线路供电系统搭配使用。

TAS2780 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法搭配使用。集成的扬声器电压和电流检测功能可通过 I 2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。

Y 桥电源架构可通过在内部选择电源来实现理想余量,从而提高放大器效率。具有多个阈值的欠压保护方案能够在电源出现压降时减少信号路径中的增益。

多达八个 TAS2780 器件可通过 I 2S/TDM 和 I 2C/SPI 接口共用一根公共总线。

TAS2780 器件采用 30 引脚 HR-QFN 封装,可实现紧凑的 PCB 尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

申请获取 TAS2780 PurePathâ„¢ Console 软件和其他设计资源:立即申请

<

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TAS2781 正在供货 25W、4.5V 至 23V、数字输入集成音频处理扬声器保护 D 类放大器 With integrated DSP

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS2780EVM — 具有扬声器 IV 检测功能的 TAS2780 数字输入单声道 D 类音频放大器评估模块

TAS2780EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 TAS2780 器件,此器件是一款具有扬声器 IV 检测功能的数字输入单声道 D 类音频放大器。该 EVM 设计为用作独立评估工具,为设计人员提供了将 TAS2780 放大器集成到其系统中的工具,同时还提供了单声道扬声器输出。设计人员可通过 PurePath™ Console 3 软件来控制和配置该器件,分析扬声器的特征,并适当进行算法调优。这些特性可实现定制的主机片上系统 (SoC) 性能,满足设计人员的终端设备需求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编解码器

TAS2XXX-DRIVERS Linux driver for TI's TAS2XXX families

TAS2xxx Linux driver supports TI's TAS device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

TAS2780-SW TAS2780 software

TAS2780 software
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RYA) 30 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频