ZHCSH20 October 2017 TAS5634
PRODUCTION DATA.
TAS5634 是一款 PWM 输入 D 类放大器功率级,可在 58V 标称电源电压下提供 2 x 300W (6Ω) 或 1 x 600W (3Ω) 的输出功率。58V 电源电压支持较高阻抗的扬声器负载,其中 BTL 为 6Ω,PBTL 为 3Ω。集成式 MOSFET 和全新栅极驱动方案具有较高的峰值效率和较低的空闲损耗,能够减小散热器解决方案尺寸。
TAS5634 使用闭环反馈设计,具有恒定的电压增益。开关模式电源 (SMPS) 的使用,使得内部匹配的增益电阻器可确保实现较高的电源抑制比 (PSRR) 和较低的输出噪声。
TAS5634 是一款兼容 TI 的数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器产品组合的全集成式功率级,与 TAS5548 和 TAS5558 类似,也是一个完整的数字输入 D 类放大器。TAS5634 采用表面安装 44 引脚 HTSSOP 封装,是 PWM 输入 D 类功率级兼容引脚产品系列(包括 TAS5612LA、TAS5614LA 和 TAS5624A)中的一员。 PowerPAD™ PurePath™ 高清
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TAS5634 | HTSSOP | 14.00mm x 6.10mm |
日期 | 修订版本 | 说明 |
---|---|---|
2017 年 10 月 | * | 首次公开发布。 |