TAS5634

正在供货

300W 立体声、600W 单声道、12V 至 62V 电源电压、PWM 输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type PWM Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Control interface Hardware Output power (W) 300 Power stage supply (max) (V) 58 Power stage supply (min) (V) 12 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.025 Load (min) (Ω) 3 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type PWM Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Control interface Hardware Output power (W) 300 Power stage supply (max) (V) 58 Power stage supply (min) (V) 12 RDS(on) (Ω) 0.08 THD + N at 1 kHz (%) 0.025 Load (min) (Ω) 3 Analog supply voltage (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • PWM 输入、D 类放大器功率级,与 TI 数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器兼容
  • 高清集成闭环反馈,具备以下特性:
    • 在为 6Ω 负载提供 1W 功率时,THD 为 0.025%
    • PSRR 大于 70dB(无输入信号)
    • SNR 大于 105dB(A 加权)
  • 10% THD+N 时的输出功率
    • 600W/3Ω(PBTL 单声道配置)
    • 300W/6Ω(BTL 立体声配置)
    • 230W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 1% THD+N 时的输出功率
    • 465W/3Ω(PBTL 单声道配置)
    • 240W/6Ω(BTL 立体声配置)
    • 180W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 集成式 80 mΩ MOSFET,可降低散热器尺寸
    • 满量程输出功率下的效率大于 91%
    • 1/8 量程输出功率下的效率大于 75%
  • 启动时无喀哒声
  • 器件保护:欠压保护、过热保护、过流保护、短路保护和直流扬声器保护
  • 适用于 G 类电源控制的预削波输出信号
  • 44 引脚 HTSSOP (DDV) 封装,顶部带有散热焊盘
  • PWM 输入、D 类放大器功率级,与 TI 数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器兼容
  • 高清集成闭环反馈,具备以下特性:
    • 在为 6Ω 负载提供 1W 功率时,THD 为 0.025%
    • PSRR 大于 70dB(无输入信号)
    • SNR 大于 105dB(A 加权)
  • 10% THD+N 时的输出功率
    • 600W/3Ω(PBTL 单声道配置)
    • 300W/6Ω(BTL 立体声配置)
    • 230W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 1% THD+N 时的输出功率
    • 465W/3Ω(PBTL 单声道配置)
    • 240W/6Ω(BTL 立体声配置)
    • 180W/8Ω(BTL 立体声配置)
  • 集成式 80 mΩ MOSFET,可降低散热器尺寸
    • 满量程输出功率下的效率大于 91%
    • 1/8 量程输出功率下的效率大于 75%
  • 启动时无喀哒声
  • 器件保护:欠压保护、过热保护、过流保护、短路保护和直流扬声器保护
  • 适用于 G 类电源控制的预削波输出信号
  • 44 引脚 HTSSOP (DDV) 封装,顶部带有散热焊盘

TAS5634 是一款 PWM 输入 D 类放大器功率级,可在 58V 标称电源电压下提供 2 x 300W (6Ω) 或 1 x 600W (3Ω) 的输出功率。58V 电源电压支持较高阻抗的扬声器负载,其中 BTL 为 6Ω,PBTL 为 3Ω。集成式 MOSFET 和全新栅极驱动方案具有较高的峰值效率和较低的空闲损耗,能够减小散热器解决方案尺寸。

TAS5634 使用闭环反馈设计,具有恒定的电压增益。开关模式电源 (SMPS) 的使用,使得内部匹配的增益电阻器可确保实现较高的电源抑制比 (PSRR) 和较低的输出噪声。

TAS5634 是一款兼容 TI 的数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器产品组合的全集成式功率级,与 TAS5548 和 TAS5558 类似,也是一个完整的数字输入 D 类放大器。TAS5634 采用表面安装 44 引脚 HTSSOP 封装,是 PWM 输入 D 类功率级兼容引脚产品系列(包括 TAS5612LA、TAS5614LA 和 TAS5624A)中的一员。

TAS5634 是一款 PWM 输入 D 类放大器功率级,可在 58V 标称电源电压下提供 2 x 300W (6Ω) 或 1 x 600W (3Ω) 的输出功率。58V 电源电压支持较高阻抗的扬声器负载,其中 BTL 为 6Ω,PBTL 为 3Ω。集成式 MOSFET 和全新栅极驱动方案具有较高的峰值效率和较低的空闲损耗,能够减小散热器解决方案尺寸。

TAS5634 使用闭环反馈设计,具有恒定的电压增益。开关模式电源 (SMPS) 的使用,使得内部匹配的增益电阻器可确保实现较高的电源抑制比 (PSRR) 和较低的输出噪声。

TAS5634 是一款兼容 TI 的数字输入 (I2S) 音频处理器和调制器产品组合的全集成式功率级,与 TAS5548 和 TAS5558 类似,也是一个完整的数字输入 D 类放大器。TAS5634 采用表面安装 44 引脚 HTSSOP 封装,是 PWM 输入 D 类功率级兼容引脚产品系列(包括 TAS5612LA、TAS5614LA 和 TAS5624A)中的一员。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017年 11月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5634EVM — TAS5634 300W 立体声/600W 单声道高清数字输入、58V D 类放大器功率级评估模块

TAS5634EVM 客户评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5634DDV 集成电路。TAS5634DDV 是采用高效 D 类技术的高功率 D 类放大器。该 EVM 支持两个 BTL(立体声 2.0)输出通道、一个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、一个 BTL 加两个 SE (2.1) 输出通道或四个 SE (4.0) 输出通道配置。该 EVM 包含一个 TAS5558 调制器,可将 I2S 音频输入转换为 TAS5634 用作输入的 PWM 信号。内置的 MSP430 微控制器和 DIX4192 音频收发器可处理 USB 音频或 SPDIF 输入的转换,并允许 TAS5558 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TAS5634 IBIS Model

SLAM196.ZIP (25 KB) - IBIS Model
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
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频