ZHCSLN6
December 2020
TLC6983
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Description (continued)
6
Device and Documentation Support
6.1
接收文档更新通知
6.2
支持资源
6.3
Trademarks
6.4
静电放电警告
6.5
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RRF|76
MPQF556
ZXL|96
MPBGAU1
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsln6_oa
1
特性
支持分立式 V
CC
和 V
R/G/B
电源
V
CC
电压范围:2.5V - 5.5V
V
R/G/B
电压范围:2.5V - 5.5V
48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
低拐点电压:当 I
OUT
= 5mA 时为 0.26V(最大值)
3 位(8 级)全局亮度控制
8 位(256 级)色彩亮度控制
最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
带 190mΩ R
DS(ON)
的 16 个线路扫描开关
超低功耗
低至 2.5V 的独立 V
CC
超低 I
CC
(低至 3.9mA),具有 50MHz GCLK
智能省电模式
内置 SRAM 支持 1 至 32 路复用
支持 16 路复用的单个器件可驱动 32 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
支持 40MHz 至 160MHz 范围 GCLK 的内部倍频器
经优化的显示性能
去除上下重影
低灰度增强
LED 开/短路/弱短路检测和消除