主页 电源管理 LED 驱动器 LED 显示驱动器

TLC6983

正在供货

具有超低功耗的 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器

产品详情

Features 48CH LED Driver, Fault Detection, Internal GS Clock, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 50 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features 48CH LED Driver, Fault Detection, Internal GS Clock, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Short to VLED Detection, Matrix, Pre-Charge FET, SRAM, Thermal shutdown Data transfer rate (typ) (MHz) 50 Ch to ch accuracy (typ) (±%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXL) 96 36 mm² 6 x 6 VQFN (RRF) 76 81 mm² 9 x 9
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V - 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V - 5.5V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.9mA),具有 50MHz GCLK
    • 智能省电模式
  • 内置 SRAM 支持 1 至 32 路复用
    • 支持 16 路复用的单个器件可驱动 32 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
    • 支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
    • 支持 40MHz 至 160MHz 范围 GCLK 的内部倍频器
  • 经优化的显示性能
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • LED 开/短路/弱短路检测和消除
  • 支持分立式 VCC 和 VR/G/B 电源
    • VCC 电压范围:2.5V - 5.5V
    • VR/G/B 电压范围:2.5V - 5.5V
  • 48 个电流源通道,范围从 0.2mA 到 20mA
    • 通道间精度:±0.5%(典型值),±2%(最大值);器件间一致性:±0.5%(典型值),±2%(最大值)
    • 低拐点电压:当 IOUT = 5mA 时为 0.26V(最大值)
    • 3 位(8 级)全局亮度控制
    • 8 位(256 级)色彩亮度控制
    • 最大 16 位(65536 级)PWM 灰度控制
  • 带 190mΩ RDS(ON) 的 16 个线路扫描开关
  • 超低功耗
    • 低至 2.5V 的独立 VCC
    • 超低 ICC(低至 3.9mA),具有 50MHz GCLK
    • 智能省电模式
  • 内置 SRAM 支持 1 至 32 路复用
    • 支持 16 路复用的单个器件可驱动 32 × 16 LED 或 16 × 16 RGB 像素
    • 支持 32 路复用的两个器件堆叠后可驱动 96 × 32 LED 或 32 × 32 RGB 像素
  • 高速和低 EMI 连续时钟串行接口 (CCSI)
    • 仅三条总线:SCLK/SIN/SOUT
    • 具有双沿传输机制的外部 25MHz(最大值)SCLK(内部 50MHz)
    • 支持 40MHz 至 160MHz 范围 GCLK 的内部倍频器
  • 经优化的显示性能
    • 去除上下重影
    • 低灰度增强
    • LED 开/短路/弱短路检测和消除

随着窄像素间距 LED 显示或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战,即通过超高集成度满足严格的布板空间限制,通过超低功耗更大程度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 的影响,通过出色的显示性能满足不断增长的高显示质量的需求。

TLC6983 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6983 能驱动 16 × 16 RGB LED 像素,两个 TLC6983 堆叠后可驱动 32 × 32 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.9mA),TLC6983 可显著降低运行功率。

The TLC6983 implements a high speed dual-edge transmission interface to support high device count daisy-chained and high refresh rate while minimizing electrical-magnetic interference (EMI). The device supports up to 25-MHz SCLK (external) and up to 160-MHz GCLK (internal). Meanwhile, the device integrates enhanced circuits and intelligent algorithms to solve the various display challenges in Narrow Pixel Pitch (NPP) LED display applications and Mini / Micro-LED products: Dim at the fist scan line, Upper and downside ghosting, Non-uniformity in low grayscale, Coupling, and Caterpillar caused by open or short LEDs, which make the TLC6983 a perfect choice in such applications.

The TLC6983 also implements LED open/weak short/short detections and removals during operations and can also report this information to the accompanying digital processor.

随着窄像素间距 LED 显示或 Mini/Micro-LED 产品的像素密度不断提高,我们迫切需要使用 LED 驱动器来应对各种关键挑战,即通过超高集成度满足严格的布板空间限制,通过超低功耗更大程度地降低系统级功耗,通过全新的接口实现高数据刷新率并减少 EMI 的影响,通过出色的显示性能满足不断增长的高显示质量的需求。

TLC6983 是高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。单个 TLC6983 能驱动 16 × 16 RGB LED 像素,两个 TLC6983 堆叠后可驱动 32 × 32 RGB LED 像素。为实现低功耗,该器件可通过其共阴极结构为红色、绿色和蓝色 LED 提供分立式电源。此外,通过超低的工作电压范围(Vcc 低至 2.5V)和超低的工作电流(Icc 低至 3.9mA),TLC6983 可显著降低运行功率。

The TLC6983 implements a high speed dual-edge transmission interface to support high device count daisy-chained and high refresh rate while minimizing electrical-magnetic interference (EMI). The device supports up to 25-MHz SCLK (external) and up to 160-MHz GCLK (internal). Meanwhile, the device integrates enhanced circuits and intelligent algorithms to solve the various display challenges in Narrow Pixel Pitch (NPP) LED display applications and Mini / Micro-LED products: Dim at the fist scan line, Upper and downside ghosting, Non-uniformity in low grayscale, Coupling, and Caterpillar caused by open or short LEDs, which make the TLC6983 a perfect choice in such applications.

The TLC6983 also implements LED open/weak short/short detections and removals during operations and can also report this information to the accompanying digital processor.

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有超低功耗的 TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器 数据表 PDF | HTML 2020年 8月 11日
用户指南 LP589x(-Q1)/TLC698x 示例代码 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 16日
EVM 用户指南 TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 10日
应用手册 窄像素间距矩阵 LED 显示屏中的常见 LED 显示挑战、根本原 因和权变措施 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用手册 基于 TLC6983 的 LED 显示屏设计要求示例 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用手册 窄像素间距矩阵 LED 显示屏中的常见 LED 显示挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 13日
证书 TLC6983EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC6983EVM — TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块

TLC6983 评估模块用作工程演示和评估的参考。本用户指南中包含设置说明、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

TLC6983EVM-F280039C-SW TLC6983 reference code based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

This reference code showcases the ability of the TMS320F280039C device to communicate with the TLC6983 LED driver. The code configures the MCU using CLB to drive the LEDs on the EVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
TLC6983 具有超低功耗的 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器
硬件开发
评估板
TLC6983EVM TLC6983 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器评估模块
下载选项
计算工具

SLVRBM0 TLC6983 Registers Map Generation Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
LED 显示驱动器
TLC6983 具有超低功耗的 48x16 共阴极矩阵 LED 显示驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZXL) 96 Ultra Librarian
VQFN (RRF) 76 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频