ZHCSEM2A August 2015 – August 2015 TLC6C5712-Q1
PRODUCTION DATA.
在汽车仪表板及其他安全性能至关重要的 LED 驱动器 应用中,为了确保 LED 亮度与色温的一致性,针对多通道 LED 的性能需求日益提升。系统级安全考量因素要求检测各种故障情况,因此会加深系统的复杂程度。
TLC6C5712-Q1 器件是一款 12 通道恒定灌电流 LED 驱动器。凭借 8 位点校正功能和高精度输出电流,TLC6C5712-Q1 器件成为校正 LED 亮度和色温变化的理想解决方案。该器件针对每个组件提供高级保护和诊断功能,可提升系统级稳定性并简化面向安全的设计。六个具有可编程映射功能的 PWM 输入支持多种 LED 颜色调光配置并提供高调光比率。具有诊断功能的 16 位串行外设接口 (SPI) 支持以菊花链方式连接多个器件并简化系统级设计。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLC6C5712-Q1 | HTSSOP (28) | 4.40mm x 9.70mm |