ZHCSF07A March 2016 – January 2017 TLV62095
PRODUCTION DATA.
TLV62095 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV62095 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |