TLV62095
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- DCS-Control™
- 效率高达 95%
- 省电模式
- 20µA 运行静态电流
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 1.4MHz 典型开关频率
- 0.8V 至 VIN 的可调输出电压
- 输出放电功能
- 可调软启动
- 自动切断短路保护功能
- 输出电压跟踪
- 与 TLV62090 和 TPS62095 引脚兼容
- 如需了解改进的特性集,请参见 TPS62095
- 借助 WEBENCH® Power Designer 并使用 TLV62095 创建定制设计方案
TLV62095 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点,非常适合电池供电类 应用。为了最大限度地提高效率,该转换器以 1.4MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在分布式电源和负载点稳压应用中,该器件允许对其他电压轨的电压进行跟踪,并且允许采用介于 10µF 至 150µF 范围内甚至更高的输出电容。通过使用 DCS-Control™ 技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,可由独立电源供电运行,也可在跟踪配置下运行。通过配置 EN 和 PG 引脚还可实现电源排序。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。在整个负载电流范围内,自动进入省电模式并且以无缝方式保持高效。
该器件采用 3mm x 3mm 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
您可能感兴趣的相似产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV62095 采用 DCS-Control™ 拓扑的 4A 高效降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 4月 17日 |
| 应用简报 | TLV62095 引脚失效模式分析(引脚 FMA) | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。