ZHCSFE6A February 2013 – August 2016 TMS320DM369
PRODUCTION DATA.
凭借 TI 基于 DaVinci™ 技术的新款 TMS320DM369 视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以 30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的 1080 p H.264 多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持、网络带宽受限、系统储存容量有限或者成本方面的问题。
DM369 是唯一能够在运行 TI 的第三代噪声滤波技术的同时实现低光 HD H 264 720p 30fps 视频压缩的器件,其引脚与 DM365 处理器兼容,均使用在 432 Mhz 频率下运行的 ARM ARM926EJ-S 内核。这款基于 ARM9 的 DM369 器件支持符合量产标准的 H.264BP/MP/HP、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG 和 WMV9 (VC-1) 编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP 和 MJCP)运行,完全无需借助主 ARM 内核来执行压缩。这使得开发者能够在其 应用中充分利用 ARM 的性能,从而满足多通道、多流和多格式等需求。
视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不但能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动 应用(例如,视频门铃、数字标牌、数字录影机、便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过 DM369 器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。
除了支持多格式 HD 视频,DM369 处理器还 提供 了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝 接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持 CCD、CMOS 及其他各种接口,例如 BT.656、BT1120。此外,DM369 器件还集成有大量外设为 HD 显示提供支持,其中包括 3 个内置的 10 位 HD 模拟视频数模转换器 (DAC)、DDR2/mDDR、以太网 MAC、USB 2.0、集成音频、主机端口接口 (HPI)、模数转换器 (ADC) 等 特性。 这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。