TMS320DM369
- 高性能数字媒体片上系统 (DMSoC)
- 432MHz ARMARM926EJ-S时钟速率
- 4:2:2(8 和 16 位)接口
- 能够处理 1080p 30fps H 264 视频
- 引脚与 DM365、DM368、DMVA1 和 DMVA2 处理器兼容
- 软件完全兼容 ARM9
- 432MHz 器件支持扩展级温度
- 支持 TI 第三代噪声滤波器
- 支持 SMART 编解码器功能,可实现超低比特率
- ARM® ARM926EJ-S™ 内核
- 支持 32 位和 16 位
(拇指模式)指令集 - 数字信号处理器 (DSP) 指令扩展和单周期乘法累加 (MAC)
- ARM® Jazelle技术
- 针对实时调试的嵌入式 ICE-RT 逻辑
- 支持 32 位和 16 位
- ARM9 内存架构
- 16KB 指令缓存
- 8KB 数据缓存
- 32KB RAM
- 16KB ROM
- 小尾数法
- 三个视频图像协处理器
(噪声滤波器、HDVICP 和 MJCP)引擎- 支持多种编解码操作
- H.264、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG、JPEG、WMV9 (VC-1)
- 噪声过滤引擎
- 视频处理子系统
- 前端提供:
- 硬件人脸识别引擎
- 针对实时图像处理的硬件图像管道 (IPIPE)
- 大小调整引擎
- 1/16x 至 8x 的图像大小调整
- 水平与垂直方向上单独控制
- 2 个同时输出路径
- 大小调整引擎
- IPIPE 接口 (IPIPEIF)
- 图像传感器接口 (ISIF) 和 CMOS 图像接口
- 高达 120MHz 的 16 位并行 AFE(模拟前端)接口
- 与常见视频解码器的无缝接口
- BT 601/BT 656/BT 1120 数字 YCbCr 4:2:2(8 位和16 位)接口
- 直方图模块
- 镜头失真校正 (LDC) 模块
- 硬件 3A 统计信息采集模块 (H3A)
- 后端提供:
- 硬件屏幕显示 (OSD)
- NTSC/PAL 视频编码器组合输出
- 8 和 16 位 YCC 及最高 24 位的 RGB888 数字输出
- 3 个数模转换器 (DAC),实现高清 (HD) 模拟视频输出
- LCD 控制器
- BT 601/BT 656 数字 YCbCr 4:2:2(8 和 16 位)接口
- 前端提供:
- 模数转换器 (ADC)
- 电源管理和实时时钟子系统 (PRTCSS)
- 实时时钟 (RTC)
- 16 位主机端口接口 (HPI)
- 10/100Mbps 以太网媒体访问控制器 (EMAC)- 数字媒体
- 符合 IEEE 802.3 标准
- 支持媒体独立接口 (MII)
- 管理数据 I/O (MDIO) 模块
- 键位扫描
- 视频编解码器
- 外部存储器接口 (EMIF)
- DDR2 和 mDDR SDRAM 16 位宽的外部存储器接口 (EMIF),共有 256MB 的地址空间 (1.8V I/O)
- 8 和 16 位宽异步 EMIF (AEMIF)
- 闪存接口
- 与非门 (NAND)(8 和 16 位宽数据)
- 16MB 或非门 (NOR) 闪存,静态随机存储器 (SRAM)
- 一个 NAND(16 位宽数据)
- 闪存接口
- 闪存卡接口
- 2 个多媒体卡 (MMC) / 安全数字卡 (SD/SDIO)
- SmartMedia/xD
- 增强型直接存储器访问 (EDMA) 控制器(64 个独立通道)
- 集成有 2.0 高速物理层 (PHY) 的 USB 端口支持
- USB 2.0 高速设备
- USB 2.0 高速主机(迷你主机、支持一个外设)
- USB On The Go (HS-USB OTG)
- 4 个 64 位通用定时器(每一个可配置为两个 32 位定时器)
- 1 个 64 位看门狗定时器
- 2 个通用异步收发器 (UART)(一个带有 RTS 和 CTS 流控制的快速 UART)
- 5 个串行外设接口 (SPI),每个接口均支持两片选
- 1 个主控或受控内部集成电路 (I2C) Bus™
- 1 个多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- I2S
- AC97 音频编解码器接口
- 通过软件实现的 S/PDIF
- 标准视频编解码器接口 (AICI2)
- SPI 协议(只适用于主控模式)
- T1 (E1) 帧的直连接口
- 时分复用 (TDM) 模式
- 128 通道模式
- 四个脉宽调制器 (PWM) 输出
- 四个 RTO(实时输出)输出
- 多达 104 个通用 I/O (GPIO) 引脚(与其他器件功能复用)
- 引导模式
- 片载 ARM ROM 引导加载器 (RBL) 以从 NAND 闪存,MMC/SD,UART,USB,SPI,EMAC,或 HPI 引导
- AEMIF(NOR 和 OneNAND)
- 可配置省电模式
- 晶振或外部时钟输入(典型值为 19.2、24、27 或 36MHz)
- 灵活的锁相环 (PLL) 时钟发生器
- 支持调试接口
- IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描兼容
- 带有 4KB 跟踪缓冲存储器的 ETB(嵌入式跟踪缓冲器)
- 可由 ARM 读取的器件修订版本 ID
- 338 引脚球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装
(ZCE 后缀),0.65mm 焊球间距 - 65nm 工艺技术
- 3.3V 和 1.8V (I/O);1.35V(内部)
应用
- IP 摄像机
- 机器视觉摄像机
- 超低功耗便携式摄像机
- 带视频功能的屏蔽门
- 带视频功能的门禁控制面板
- 带视频功能的消防面板
- 视频门铃
- 视频 IP 电话
- USB 网络摄像机
- 媒体播放器和适配器
- 网络投影仪
- 家用音频和视频设备
- 便携式医疗成像设备和患者监视器
- 便携式摄像机
- 数码相框
All trademarks are the property of their respective owners.
凭借 TI 基于 DaVinci™ 技术的新款 TMS320DM369 视频处理器,开发者们现在可以在其数字视频设计中以 30 fps(编码和闭环解码)提供清晰度绝佳的 1080 p H.264 多格式视频,再也不需要担心视频格式不支持、网络带宽受限、系统储存容量有限或者成本方面的问题。
DM369 是唯一能够在运行 TI 的第三代噪声滤波技术的同时实现低光 HD H 264 720p 30fps 视频压缩的器件,其引脚与 DM365 处理器兼容,均使用在 432 Mhz 频率下运行的 ARM ARM926EJ-S 内核。这款基于 ARM9 的 DM369 器件支持符合量产标准的 H.264BP/MP/HP、MPEG-4、MPEG-2、MJPEG 和 WMV9 (VC-1) 编解码器,方便客户根据应用需求灵活选用合适的视频编解码器。这些编解码器依赖独立协处理器(HDVICP 和 MJCP)运行,完全无需借助主 ARM 内核来执行压缩。这使得开发者能够在其 应用中充分利用 ARM 的性能,从而满足多通道、多流和多格式等需求。
视频监控设计师们实现了更高的压缩效率,不但能提供更大的存储容量,而且不必限制网络带宽。媒体播放和摄像机驱动 应用(例如,视频门铃、数字标牌、数字录影机、便携式媒体播放器等等)的开发者们能够充分利用低功耗特性,并通过 DM369 器件所支持的全套编解码器确保互操作性和产品可扩展性。
除了支持多格式 HD 视频,DM369 处理器还 提供 了一套外设来降低系统成本和复杂度,从而能够与视频应用所需的大多数附加外部器件无缝 接口。图像传感器接口极为灵活,足以支持 CCD、CMOS 及其他各种接口,例如 BT.656、BT1120。此外,DM369 器件还集成有大量外设为 HD 显示提供支持,其中包括 3 个内置的 10 位 HD 模拟视频数模转换器 (DAC)、DDR2/mDDR、以太网 MAC、USB 2.0、集成音频、主机端口接口 (HPI)、模数转换器 (ADC) 等 特性。 这些特性不但可降低系统总成本,而且还能节省电路板空间,从而打造更为简洁时尚的设计。

通过第三方获得支持
TI 不会为该产品提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,您可以联系以下某个第三方:D3 Engineering、elnfochips、Ittiam Systems、Path Partner Technology 或 Z3 Technologies。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDXEVM368 — TMS320DM36x 评估模块
TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DVEVM) 使开发人员可以立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和其它尚未发明的便携式数字视频产品。
数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 和 TMS320DM368 数字媒体处理器的应用开发。
TMS320DM36x 数字视频评估模块 (DM36x EVM) 包含以下组件:- 基于 TMS320DM368 DaVinci™ (...)
LINUXDVSDK-DM36X — 用于 DM365、DM368 数字媒体处理器的 Linux 数字视频软件开发套件 (DVSDK)
此版本 Linux DVSDK 4 版的正式 (GA) (...)
DM36XCODECS — 编解码器 - 针对 DM36x 器件 (DM365、DM368) 进行了优化
其它信息:
- DSP 和 ARM 编解码器 - 当前库存 - 所有 TI 编解码器
- DSP 和 ARM 软件及硬件开发套件 - 所有 SDK 均适用
- TI E2E™ 社区
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZCE) | 338 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。