ZHCSCO4C May 2014 – February 2017 TPD4E6B06
PRODUCTION DATA.
TPD4E6B06 是一款采用超小型 DPW 封装的四通道静电放电 (ESD) 保护器件。此器件是业内领先的小型 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,间距为 0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板 (PCB) 的制造成本。此器件提供符合 IEC61000-4-2 标准的高达 15kV 的接触放电要求。此器件具有 ESD 钳位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号。4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于 支持 高达 700MHz 数据速率的广泛应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPD4E6B06 | X2SON (4) | 0.80mm × 0.80mm |