TPD4E6B06
- IEC 61000-4-2 4 级
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5(浪涌):3A (8/20µs)
- IO 电容值:4.8pF(典型值)
- RDYN:0.75Ω(典型值)
- 直流击穿电压:±6V(最小值)
- 超低泄漏电流:100nA(最大值)
- 钳位电压:10V(IPP = 1A 时的最大值)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 节省空间的 DPW 封装 (0.8mm × 0.8mm)
TPD4E6B06 是一款采用超小型 DPW 封装的四通道静电放电 (ESD) 保护器件。此器件是业内领先的小型 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,间距为 0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板 (PCB) 的制造成本。此器件提供符合 IEC61000-4-2 标准的高达 15kV 的接触放电要求。此器件具有 ESD 钳位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号。4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于 支持 高达 700MHz 数据速率的广泛应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 15kV 接触放电和超低钳位电压的 TPD4E6B06 四通道双向低电容 ESD 保护器件 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 11月 22日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 包装和布局指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 9月 14日 | |
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
用户指南 | Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | |||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
ESDEVM — ESD 评估模块
静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
X2SON (DPW) | 4 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。