ZHCSGY4A July 2017 – October 2017 TPS2001D
PRODUCTION DATA.
TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS2001D | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm x 1.60mm |
空白
空白