TPS2001D
- 单一电源开关系列
- 2 A 额定电流
- ±20% 精确、固定、恒定电流限制
- 快速过流响应:2µs
- 去尖峰脉冲故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910
TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2001D 限流配电开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 30日 |
| 证书 | TPS2001D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 | ||||
| 证书 | TPS2065D UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 9月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2001CDGNEVM-635 — TPS2001CDGNEVM-635 用于单通道限流 USB 配电开关的评估模块
TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点