ZHCS487F November 2011 – January 2015 TPS22910A , TPS22912C
PRODUCTION DATA.
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 均为具有受控接通功能的小型、低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,该输入能够与低压通用输入输出 (GPIO) 控制信号直接对接。
TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件在接通和关断状态下均能提供反向电流保护。当输出电压(V输出)被 VRCP 驱动至高于输入电压(V输入)时,内部反向电压比较器将禁用此电源开关以快速(典型值为 10µs)停止流向此开关输入端的电流。反向电流保护一直有效,即便当电源开关被禁用时也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。
TPS22913B/C 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。
此系列器件提供了多种转换率选项以避免浪涌电流问题(详细信息请参见Device Comparison Table),并且采用超小型、节省空间的 4 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 封装,自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22910A | DSBGA (4) | 0.90mm x 0.90mm |
TPS22912C | ||
TPS22913B | ||
TPS22913C |