TPS22910A

正在供货

产品详情

Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Active low, Inrush current control, Reverse current protection, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.2 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 61 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type General-purpose Current limit type None Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Imax (A) 2 Rating Catalog Features Active low, Inrush current control, Reverse current protection, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 2 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.2 Soft start Fixed Rise Time Ron (typ) (mΩ) 61 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZV) 4 1.5625 mm² (— mm × — mm)
  • 集成单负载开关
  • 四引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸)
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,0.5mm 高度 (YZV)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在 VIN = 5V 时,r导通 = 60mΩ
    • 在 VIN = 3.3V 时,r导通 = 61mΩ
    • 在 VIN = 1.8V 时,r导通 = 74mΩ
    • 在 VIN = 1.5V 时,r导通 = 84mΩ
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率
  • 欠压闭锁
  • 全时反向电流保护
  • 快速输出放电晶体管(TPS22913B/C 器件)

应用范围

  • 笔记本计算机和 超极本
  • 平板电脑和机顶盒
  • 便携式工业/医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • 全球卫星定位系统 (GPS) 导航器件
  • 数码摄像机
  • 便携式仪表
  • 智能电话 / 无线手持终端

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单负载开关
  • 四引脚晶圆级芯片规模封装(标称尺寸)
    • 0.9mm × 0.9mm,0.5mm 间距,0.5mm 高度 (YZV)
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 低导通电阻
    • 在 VIN = 5V 时,r导通 = 60mΩ
    • 在 VIN = 3.3V 时,r导通 = 61mΩ
    • 在 VIN = 1.8V 时,r导通 = 74mΩ
    • 在 VIN = 1.5V 时,r导通 = 84mΩ
  • 2A 最大持续开关电流
  • 低阈值控制输入
  • 受控转换率
  • 欠压闭锁
  • 全时反向电流保护
  • 快速输出放电晶体管(TPS22913B/C 器件)

应用范围

  • 笔记本计算机和 超极本
  • 平板电脑和机顶盒
  • 便携式工业/医疗设备
  • 便携式媒体播放器
  • 销售点终端
  • 全球卫星定位系统 (GPS) 导航器件
  • 数码摄像机
  • 便携式仪表
  • 智能电话 / 无线手持终端

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 均为具有受控接通功能的小型、低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,该输入能够与低压通用输入输出 (GPIO) 控制信号直接对接。

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件在接通和关断状态下均能提供反向电流保护。当输出电压(V输出)被 VRCP 驱动至高于输入电压(V输入)时,内部反向电压比较器将禁用此电源开关以快速(典型值为 10µs)停止流向此开关输入端的电流。反向电流保护一直有效,即便当电源开关被禁用时也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。

TPS22913B/C 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

此系列器件提供了多种转换率选项以避免浪涌电流问题(详细信息请参见),并且采用超小型、节省空间的 4 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 封装,自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 均为具有受控接通功能的小型、低 rON 负载开关。此器件包括一个 P 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),可在 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围内运行。此开关由一个开/关输入 (ON) 控制,该输入能够与低压通用输入输出 (GPIO) 控制信号直接对接。

TPS22910A、TPS22912C 和 TPS22913B/C 器件在接通和关断状态下均能提供反向电流保护。当输出电压(V输出)被 VRCP 驱动至高于输入电压(V输入)时,内部反向电压比较器将禁用此电源开关以快速(典型值为 10µs)停止流向此开关输入端的电流。反向电流保护一直有效,即便当电源开关被禁用时也是如此。此外,如果此输入电压过低,欠压闭锁 (UVLO) 保护会将此开关关闭。

TPS22913B/C 包含一个 150Ω 片上负载电阻器,用于在此开关被关闭时进行快速输出放电。

此系列器件提供了多种转换率选项以避免浪涌电流问题(详细信息请参见),并且采用超小型、节省空间的 4 引脚晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 封装,自然通风环境下的额定运行温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS22912C 正在供货 使能端高电平有效的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关 Offers longer rise time
功能与比较器件相似。
TPS22950 正在供货 具有可调节电流限制的 5.5V、3.2A、34mΩ 负载开关 Lower Ron with short circuit protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2291xx 具有受控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016-11-15
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018-10-11
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018-9-5
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
技术文章 How to use load switches and eFuses in your set-top box design PDF | HTML 2017-11-23
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017-6-20
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017-4-30
应用手册 Timing of Load Switches 2017-4-27
应用手册 Reverse Current Protection in Load Switches 2016-5-19
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015-5-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22910AEVM-656 — TPS22910A 1.5V 至 5.5V 单通道负载开关评估模块

TPS2291xxEVM-656 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS29910A 单通道负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 2A)下向 TPS22910A 施加不同的输入电压(1.4V 至 5.5V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS63802HDKEVM — TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件

TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。

TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS22910A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA45A.ZIP (35 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00288 — 4 端口 USB 3.0 集线器参考设计

经过验证的参考设计是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器。在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速连接,在下行端口上可提供超快速、高速、全速或者低速连接。集线器设计成为每个下行端口提供电源控制和过流保护。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01574 — 适用于功率窃取恒温器的功率级参考设计

TIDA-01574 参考设计适用于智能恒温器和其他楼宇自动化设备的高效功率窃取。通常,功率窃取能够通过在切断 HVAC 负载后从 24V 交流电获取功率,来延长启用了 Wi-Fi 的智能恒温器的电池寿命。该功率窃取设计提供一种顺利从 24V 交流电获取功率的高效方法,而不会中断 HVAC 负载的运行。在该设计中,TPS2662 60V 电子保险丝可提供精确电流限制和过压保护,以实现高效的功率窃取。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-CC2650RC — 远程声控参考设计

SimpleLink™ 多标准 CC2650 远程控制参考设计是一种一体化解决方案,用于开发基于语音的低功耗 Bluetooth®、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制。此参考设计展示了去耦和射频的推荐布局,有助于实现最佳射频性能。此设计采用适用于平衡-非平衡变压器和滤波器的分立元件,同时还采用倒 F 型 PCB 天线,可以低成本实现良好性能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZV) 4 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频