DATA SHEET
带有电流监视器的 TPS2475x 12A 电子保险丝电路保护器
本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
1 特性
- 2.5V 至 18V 总线运行
- 持续电流高达 12A
- 具有 3mΩ(典型值)RDS(on) 的集成 MOSFET
- 可编程电流限制
- 可编程 FET 安全运行区域 (SOA) 保护
- 从 10mA 至 12A 的高 ILimit 精度
- 可编程故障定时器
- 用于短路保护的快速断路器
- 可编程 VOUT 转换率,欠压 (UV) 和过压 (OV)
- 电源正常和故障输出
- 模拟负载电流监视器
- 热关断
- 通过 UL 2367 认证 – 文件编号 E339631