TPS24751
- 2.5V 至 18V 总线运行
- 持续电流高达 12A
- 具有 3mΩ(典型值)RDS(on) 的集成 MOSFET
- 可编程电流限制
- 可编程 FET 安全运行区域 (SOA) 保护
- 从 10mA 至 12A 的高 ILimit 精度
- 可编程故障定时器
- 用于短路保护的快速断路器
- 可编程 VOUT 转换率,欠压 (UV) 和过压 (OV)
- 电源正常和故障输出
- 模拟负载电流监视器
- 热关断
- 通过 UL 2367 认证 – 文件编号 E339631
TPS2475x 可以为 2.5V 至 18V 应用提供高度集成的负载 保护。该器件在单个适用于小外形尺寸应用的封装内集成了一个热插拔控制器和一个 功率 MOSFET。这些器件保护电源、负载和内部 MOSFET 不受潜在损害事件的影响。在启动过程中,负载电流与 MOSFET 功率耗散被限制在用户选定值内。在启动之后,将允许超过用户选定限值的电流流动,直至设定的超时为止 — 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。
可编程 FET SOA 保护确保内部 MOSFET 始终在其安全运行区域 (SOA) 内运行,并且负载以一个已定义的斜升速率启动。这在提升系统稳定性的同时增加了内部 MOSFET 性能。针对系统状态监视以及下游负载控制提供电源正常、故障和电流监视输出。
这些器件采用 36 引脚 7mm × 3.5mm QFN (RUV) 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 带有电流监视器的 TPS2475x 12A 电子保险丝电路保护器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 4月 3日 |
证书 | TPS2475x UL Certificate of Compliance UL 2367 | 2020年 4月 10日 | ||||
功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 | ||||
应用手册 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 26日 | |||
应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS2475X EVM User Guide | 2013年 9月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 至 18V 正电压 10A 集成式热插拔控制器
TPS24751EVM-546 具有一个超高端集成式 MOSFET 热插拔控制器,内置 SOA 保护功能。该 EVM 为用户提供了便捷测试点、连接器和各种指示器,可全面评估器件。发生系统故障时,TPS24751 会自动重试,而 TPS24750 会触发闩锁。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS24751 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM945A.ZIP (57 KB) - PSpice Model
计算工具
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RUV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。