ZHCSDG1 March 2015 TPS25200-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS25200-Q1 器件是一款具有精确电流限制和过压钳位的 5V 电子熔丝。 此器件在过压和过压事件发生时为负载和电源提供强健保护。
TPS25200-Q1 是一款智能保护型负载开关,可耐受 20V 的 VIN 电压。当 IN 引脚上施加错误电压时,输出会钳位在 5.4V 电压,从而保护负载。 当 IN 引脚上的电压超过 7.6V 时,器件会与负载断开连接,从而避免损坏器件和/或负载。
TPS25200-Q1 具有一个内部 67mΩ 电源开关,并且用于在多种异常情况下保护电源、器件和负载。 此器件提供高达 2.4A 的持续负载电流。 通过一个接地电阻,可在 85mA 至 2.7A 范围内对限流值进行设置。 当发生过载时,输出电流会被限制在由 RILIM 电阻设置的电流值上。 如果出现持续过载,此器件最终将进入热关断模式,以防止对 TPS25200-Q1 器件造成损坏。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS25200-Q1 | WSON (6) | 2.00mm x 2.00mm |