数据表
TPS25200-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 2
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C5
- 2.5V 至 6.5V 工作电压
- 20V 持续 VIN(绝对最大值)
- 7.6V 输入过压关断
- 5.25V 至 5.55V 固定过压钳位
- 0.6μs 过压锁定响应
- 3.5μs 短路响应
- 67mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 精确的电流限制设置(包含电阻):2.5A(最小值)与 2.9A(最大值);2.1A(最小值)与 2.5A(最大值)
- 2.7A 电流下的电流限制精度为 ±6.3%
- 禁用时,反向电流阻断
- 内置软启动
- 与 TPS2553 引脚到引脚兼容
应用范围
- 汽车 USB 端口保护
- USB 电源开关
- USB 受控设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS25200-Q1 器件是一款具有精确电流限制和过压钳位的 5V 电子熔丝。 此器件在过压和过压事件发生时为负载和电源提供强健保护。
TPS25200-Q1 是一款智能保护型负载开关,可耐受 20V 的 VIN 电压。当 IN 引脚上施加错误电压时,输出会钳位在 5.4V 电压,从而保护负载。 当 IN 引脚上的电压超过 7.6V 时,器件会与负载断开连接,从而避免损坏器件和/或负载。
TPS25200-Q1 具有一个内部 67mΩ 电源开关,并且用于在多种异常情况下保护电源、器件和负载。 此器件提供高达 2.4A 的持续负载电流。 通过一个接地电阻,可在 85mA 至 2.7A 范围内对限流值进行设置。 当发生过载时,输出电流会被限制在由 RILIM 电阻设置的电流值上。 如果出现持续过载,此器件最终将进入热关断模式,以防止对 TPS25200-Q1 器件造成损坏。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25200-Q1 具有精度可调节的电流限制和过压钳位的 5V 电子熔丝 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2015年 3月 31日 |
| 应用手册 | 如何驱动电阻性、电感性、电容性和照明负载 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 8月 26日 | |
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 功能安全信息 | TPS25200-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 19日 | ||||
| 应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 | ||||
| 应用手册 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017年 6月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 可调限流配电开关,带输入过压保护
TPS25200EVM-618 具有可调限流配电开关,可提供输入过压保护和输出过压钳位。该 EVM 为用户提供了可全面评估 TPS25200 的便捷测试点、连接器和各种指示器。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS25200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA73A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。