ZHCSEM7 December 2015 TPS2559-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS2559-Q1 配电开关专门用于 需要低电阻、高精度限流开关或使用高容性负载 的应用。TPS2559-Q1 最高可提供 5.5A 的持续负载电流,通过单个接地电阻即可实现精确限流。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,TPS2559-Q1 将进入热关断模式,从而避免自身发生损坏。
对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流或过热情况下,FAULT 逻辑输出被置为低电平。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS2559-Q1 | 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) (10) | 3.00mm x 3.00mm |