TPS2559-Q1
- 适用于汽车电子 应用 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 2.5V 至 6.5V 工作电压范围
- 1.2 至 4.7A 的可调节电流 I(LIMIT)(4.7A 时的限流精度为 ±4.7%)
- 3.5µs 短路关断响应时间(典型值)
- 13mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 2μA 最大待机电源电流
- 内置软启动
- 禁用时提供反向电流阻断
- 8kV/15kV 系统级静电放电 (ESD) 能力
- 具有可湿性侧面的 10 引脚小外形尺寸无引线 (3mm × 3mm) 封装
应用
- 汽车类 USB 端口/集线器
- 汽车类内部负载开关
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2559-Q1 配电开关专门用于 需要低电阻、高精度限流开关或使用高容性负载 的应用。TPS2559-Q1 最高可提供 5.5A 的持续负载电流,通过单个接地电阻即可实现精确限流。当输出负载超出限流阈值时,可通过切换至恒流模式使输出电流保持在一个安全的级别。过载事件期间,输出电流被限制在由 R(ILIM) 设定的级别。如果出现持续过载,TPS2559-Q1 将进入热关断模式,从而避免自身发生损坏。
对电源开关的上升和下降次数进行控制以最大程度降低接通或关断期间的电流冲击。在过流或过热情况下,FAULT 逻辑输出被置为低电平。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS2559-Q1 高精度可调式限流配电开关 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016年 3月 21日 |
| 应用手册 | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2559EVM-624 — TPS2559EVM-624 精密可调节限流配电开关
TPS2559EVM-624 是一款组装完备的测试电路,用于评估 TPS2559 精密可调限流配电开关。该开关适用于可能会存在大型容性负载和短路的应用。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS2559 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMAA7B.ZIP (72 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。